Codice articolo del costruttore: CN45
Marca: MITSUBOSHI BELTING
Prezzo: 78.31 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Circonferenza effettiva: 1143 mm
Lunghezza cinghia: 45 Pollici
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CN45
Tipo cinghia | C | Numero di colonne | 1 fila | Proprietà | Resistente alla piegatura |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | N/A | Spessore(mm) | 14 |
Si trova sulla pagina di Cinghia e-POWER, incavo avvolto tipo C, il codice articolo è il seguente: CN45.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CN45.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Circonferenza effettiva(mm)
Lunghezza cinghia(Pollici)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CN103 |
CN104 |
CN105 |
CN46 |
CN47 |
CN48 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Circonferenza effettiva (mm) | Lunghezza cinghia (Pollici) |
---|---|---|---|---|---|---|
107.61 € | 1 | 15 giorni | 2616 | 103 | ||
107.61 € | 1 | 15 giorni | 2642 | 104 | ||
133.92 € | 1 | 8 giorni | 2667 | 105 | ||
84.31 € | 10 | 10 giorni | 1168 | 46 | ||
84.31 € | 1 | 10 giorni | 1194 | 47 | ||
84.31 € | 10 | 10 giorni | 1219 | 48 |