Codice articolo del costruttore: D120
Marca: MITSUBOSHI BELTING
Prezzo: 86.18 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Circonferenza effettiva: 3048 mm
Lunghezza cinghia: 120 Pollici
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D120
Tipo cinghia | D | Numero di colonne | 1 fila | Proprietà | Resistente alla piegatura / Termoresistenza / Resistenza agli oli / Protezione cariche elettrostatiche |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | N/A | Spessore(mm) | 19 |
Si trova sulla pagina di Cinghia trapezoidale standard, tipo D, il codice articolo è il seguente: D120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D120.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Circonferenza effettiva(mm)
Lunghezza cinghia(Pollici)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D105 |
D110 |
D125 |
D130 |
D135 |
D140 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Circonferenza effettiva (mm) | Lunghezza cinghia (Pollici) |
---|---|---|---|---|---|---|
78.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2667 | 105 | |
81.23 € | 10 | 8 giorni | 2794 | 110 | ||
104.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3175 | 125 | |
92.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3302 | 130 | |
95.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3429 | 135 | |
98.66 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3556 | 140 |