Cinghia trapezoidale MaxStar 8V

Cinghia trapezoidale MaxStar 8V
Unique V-belt with narrow shape and high transmission capability.

[Features]
· Provides energy saving, compact design.
· Up to 40 m / sec high-speed operation possible.
· Excellent heat resistance and static electricity prevention.
· Belt with good dimensional stability, "set-free" effective for all multi runners.
· The wedge pulley is a standardized bushing type for easy installation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8V-4250

Codice componente
8V-4250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

495.42 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo cinghia 8V Numero di colonne 1 fila Circonferenza effettiva(mm) 10795
Funzione aggiuntiva N/A Spessore(mm) 23 Lunghezza cinghia(Pollici) 425

Si trova sulla pagina di Cinghia trapezoidale MaxStar 8V, il codice articolo è il seguente: 8V-4250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8V-4250.

Supporto tecnico