Codice articolo del costruttore: RA15
Marca: MITSUBOSHI BELTING
Prezzo: 16.04 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Circonferenza effettiva: 381 mm
Lunghezza cinghia: 15 Pollici
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RA15
Tipo cinghia | A | Numero di colonne | 1 fila | Proprietà | Resistente alla piegatura / Termoresistenza / Resistenza agli oli / Protezione cariche elettrostatiche |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | N/A | Spessore(mm) | 9 |
Si trova sulla pagina di Cinghia trapezoidale rossa, tipo A, il codice articolo è il seguente: RA15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RA15.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Circonferenza effettiva(mm)
Lunghezza cinghia(Pollici)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RA103 |
RA104 |
RA105 |
RA16 |
RA17 |
RA18 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Circonferenza effettiva (mm) | Lunghezza cinghia (Pollici) |
---|---|---|---|---|---|---|
34.25 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2616 | 103 | |
34.25 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2642 | 104 | |
34.25 € | 10 | 8 giorni | 2667 | 105 | ||
16.04 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 406 | 16 | |
16.04 € | 10 | 8 giorni | 432 | 17 | ||
16.04 € | 10 | 8 giorni | 457 | 18 |