Cinghia trapezoidale rossa, tipo M (RM15)

Cinghia trapezoidale rossa, tipo M RM15
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RM15

Marca: MITSUBOSHI BELTING

Prezzo: 15.17

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Circonferenza effettiva: 381 mm

Lunghezza cinghia: 15 Pollici


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RM15

Codice componente
RM15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Circonferenza effettiva
(mm)
Lunghezza cinghia
(Pollici)

15.17 €

1 Disponibile 8 giorni 38115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo cinghia M Numero di colonne 1 fila Proprietà Resistente alla piegatura / Termoresistenza / Resistenza agli oli / Protezione cariche elettrostatiche
Funzione aggiuntiva N/A Spessore(mm) 5.5

Si trova sulla pagina di Cinghia trapezoidale rossa, tipo M, il codice articolo è il seguente: RM15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RM15.

Tipologia prodotto

Codice componente
RM16
RM17
RM18
RM19
RM20
RM21
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Circonferenza effettiva
(mm)
Lunghezza cinghia
(Pollici)

15.17 €

1 8 giorni 40616

15.28 €

1 6 giorni 43217

15.17 €

1 8 giorni 45718

13.03 €

1 Stesso giorno

Stock

48319

14.64 €

1 Disponibile 6 giorni 50820

14.75 €

1 6 giorni 53321

Supporto tecnico