Dado a U classe 2 (fine)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UNUTFST-10-S45C
UNUTFST-12-S45C
UNUTFST-14-S45C
UNUTFST-16-S45C
UNUTFST-27-S45C
UNUTFST-39-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Materiale Passo
(mm)

2.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1.25

3.07 €

1 Disponibile 6 giorni 1012[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1.25

6.02 €

1 Disponibile 6 giorni 1014[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1.5

6.57 €

1 Disponibile 6 giorni 1016[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1.5

34.33 €

1 Disponibile 6 giorni 1027[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.3

26.39 €

1 6 giorni 1039[Acciaio] Acciaio3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con filettatura Filettatura metrica fine Applicazioni, funzioni Arresto allentamento Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Trattamento superficie (dettagli) N/A Tipo dado esagonale Tipo 2 Dettagli bloccaggio Dado a U

Supporto tecnico