Dadi a U piccoli sottili【1-800 Pezzi per confezione】 (UNUTSF-10)

Dadi a U piccoli sottili UNUTSF-10
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: UNUTSF-10

Marca: FUJI SEIMITSU

Prezzo: 250.78

Tempi di consegna: 15 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 10

Materiale: [Acciaio] Acciaio

Unità di vendita: Scatola/confezione

Trattamento superficie (dettagli): [Non fornito] N/A

Passo: 1.25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UNUTSF-10

Codice componente
UNUTSF-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Materiale Unità di vendita Trattamento superficie (dettagli) Passo
(mm)

250.78 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1010[Acciaio] AcciaioScatola/confezione[Non fornito] N/A1.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con filettatura Filettatura metrica fine Applicazioni, funzioni Arresto allentamento Dettagli bloccaggio Dado a U

Si trova sulla pagina di Dadi a U piccoli sottili, il codice articolo è il seguente: UNUTSF-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UNUTSF-10.

Tipologia prodotto

Codice componente
UNUTSF-10-3W
UNUTSF-10-C
UNUTSF-10-S45C
UNUTSF-10-S45C-C
UNUTSF-10-S45C-U
UNUTSF-10-U
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Materiale Unità di vendita Trattamento superficie (dettagli) Passo
(mm)

2.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1010[Acciaio] AcciaioQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1.25

0.73 €

1 Disponibile 6 giorni -10[Acciaio] AcciaioQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura] Cromatura1.25

591.04 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1010[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Scatola/confezione[Non fornito] N/A1.25

648.99 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Scatola/confezione[Cromatura] Cromatura1.25

648.99 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Scatola/confezioneCromatura lucida1.25

0.73 €

1 Disponibile 6 giorni -10[Acciaio] AcciaioQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Cromatura lucida1.25

Supporto tecnico