Autobloccanti fini sottili【1-800 Pezzi per confezione】 (UNUTTF-12)

Autobloccanti fini sottili UNUTTF-12
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: UNUTTF-12

Marca: FUJI SEIMITSU

Prezzo: 2.58

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 12

Unità di vendita: Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Trattamento superficie (dettagli): [Non fornito] N/A

Passo: 1.25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UNUTTF-12

Codice componente
UNUTTF-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Unità di vendita Trattamento superficie (dettagli) Passo
(mm)

2.58 €

1 Disponibile 6 giorni 1012Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Non fornito] N/A1.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Con filettatura Filettatura metrica fine Applicazioni, funzioni Arresto allentamento
Dettagli bloccaggio Dado a U

Si trova sulla pagina di Autobloccanti fini sottili, il codice articolo è il seguente: UNUTTF-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UNUTTF-12.

Tipologia prodotto

Codice componente
UNUTTF-10
UNUTTF-18
UNUTTF-8-3W
UNUTTFP-1.25-12-C
UNUTTFP-1.25-12-U
UNUTTFP-1.25-18-U
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Unità di vendita Trattamento superficie (dettagli) Passo
(mm)

299.70 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1010Scatola/confezione[Non fornito] N/A1.25

4.88 €

1 Disponibile 6 giorni 1018Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Non fornito] N/A1.5

1.00 €

1 Disponibile 6 giorni 108Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1

1.43 €

1 Disponibile 6 giorni -12Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura] Cromatura1.25

1.53 €

1 Disponibile 6 giorni -12Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Cromatura lucida1.25

366.94 €

170 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -18Scatola/confezioneCromatura lucida1.25

Supporto tecnico