Codice articolo del costruttore: ERA34
Marca: BANDO
Prezzo: 23.54 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Circonferenza effettiva: 864 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ERA34
Tipo cinghia | A | Numero di colonne | 1 fila | Proprietà | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Con intaglio | Spessore(mm) | 8 | Larghezza(mm) | 12.7 |
Si trova sulla pagina di Rossa per risparmio energetico (tipo A), il codice articolo è il seguente: ERA34.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ERA34.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Circonferenza effettiva(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ERA100 |
ERA35 |
ERA36 |
ERA37 |
ERA38 |
ERA39 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Circonferenza effettiva (mm) |
---|---|---|---|---|---|
44.69 € | 1 | 11 giorni | 2540 | ||
23.54 € | 1 | 6 giorni | 889 | ||
23.73 € | 1 | 12 giorni | 914 | ||
23.73 € | 1 | 12 giorni | 940 | ||
23.73 € | 1 | 6 giorni | 965 | ||
23.73 € | 1 | 12 giorni | 991 |