Codice articolo del costruttore: RM22
Marca: BANDO
Prezzo: 14.85 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Circonferenza effettiva: 559 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RM22
Tipo cinghia | M | Numero di colonne | 1 fila | Proprietà | Trasmissione ad alta potenza / Termoresistenza / Resistenza agli oli / Protezione cariche elettrostatiche |
---|---|---|---|---|---|
Spessore(mm) | 5.5 | Larghezza(mm) | 10.0 |
Si trova sulla pagina di Cinghia trapezoidale rossa (tipo M), il codice articolo è il seguente: RM22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RM22.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Circonferenza effettiva(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RM20 |
RM21 |
RM23 |
RM24 |
RM25 |
RM26 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Circonferenza effettiva (mm) |
---|---|---|---|---|---|
14.85 € | 1 | 6 giorni | 508 | ||
14.85 € | 1 | 6 giorni | 533 | ||
14.85 € | 1 | 13 giorni | 584 | ||
14.85 € | 1 | 6 giorni | 610 | ||
14.85 € | 1 | 6 giorni | 635 | ||
14.85 € | 1 | 6 giorni | 660 |