Codice articolo del costruttore: RA23
Marca: BANDO
Prezzo: 14.18 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Circonferenza effettiva: 584 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RA23
Tipo cinghia | A | Numero di colonne | 1 fila | Proprietà | Trasmissione ad alta potenza / Termoresistenza / Resistenza agli oli / Protezione cariche elettrostatiche |
---|---|---|---|---|---|
Spessore(mm) | 8 | Larghezza(mm) | 12.7 |
Si trova sulla pagina di Cinghia trapezoidale rossa (tipo A), il codice articolo è il seguente: RA23.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RA23.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Circonferenza effettiva(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RA112 |
RA115 |
RA118 |
RA24 |
RA25 |
RA26 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Circonferenza effettiva (mm) |
---|---|---|---|---|---|
37.39 € | 10 | 10 giorni | 2845 | ||
37.39 € | 10 | 10 giorni | 2921 | ||
39.95 € | 10 | 13 giorni | 2997 | ||
13.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 610 | |
13.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 635 | |
14.24 € | 1 | 6 giorni | 660 |