Cinghia trapezoidale rossa (tipo C)

Cinghia trapezoidale rossa (tipo C)
Uses synthetic rubber for excellent heat and oil resistance. With antistatic performance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RC40
RC41
RC42
RC43
RC44
RC45
RC46
RC47
RC48
RC49
RC50
RC51
RC52
RC53
RC54
RC55
RC56
RC57
RC58
RC59
RC60
RC61
RC62
RC63
RC64
RC65
RC66
RC67
RC68
RC69
RC70
RC71
RC72
RC73
RC74
RC75
RC76
RC77
RC78
RC79
RC80
RC81
RC82
RC83
RC84
RC85
RC86
RC87
RC88
RC89
RC90
RC91
RC92
RC93
RC94
RC95
RC96
RC97
RC98
RC99
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Circonferenza effettiva
(mm)

47.25 €

10 10 giorni 1016

47.25 €

10 10 giorni 1041

47.25 €

10 10 giorni 1067

47.25 €

10 10 giorni 1092

47.25 €

10 10 giorni 1118

47.25 €

10 13 giorni 1143

51.06 €

10 13 giorni 1168

51.06 €

10 10 giorni 1194

51.06 €

10 10 giorni 1219

51.06 €

10 10 giorni 1245

51.06 €

10 13 giorni 1270

47.84 €

10 10 giorni 1295

47.84 €

10 13 giorni 1321

47.84 €

10 13 giorni 1346

47.84 €

10 10 giorni 1372

47.84 €

10 10 giorni 1397

51.31 €

10 13 giorni 1422

51.31 €

10 10 giorni 1448

51.31 €

10 10 giorni 1473

51.31 €

10 10 giorni 1499

51.31 €

10 10 giorni 1524

55.00 €

10 10 giorni 1549

55.00 €

10 14 giorni 1575

55.00 €

10 10 giorni 1600

55.00 €

1 11 giorni 1626

55.00 €

10 13 giorni 1651

58.08 €

10 10 giorni 1676

58.08 €

10 15 giorni 1702

58.08 €

1 10 giorni 1727

58.08 €

10 10 giorni 1753

58.08 €

10 10 giorni 1778

61.56 €

10 13 giorni 1803

61.56 €

1 10 giorni 1829

61.56 €

10 15 giorni 1854

61.56 €

10 13 giorni 1880

61.56 €

10 10 giorni 1905

64.77 €

1 10 giorni 1930

64.77 €

10 10 giorni 1956

64.77 €

10 10 giorni 1981

64.77 €

10 10 giorni 2007

64.77 €

10 10 giorni 2032

68.30 €

10 10 giorni 2057

68.30 €

10 10 giorni 2083

68.30 €

10 10 giorni 2108

68.30 €

10 13 giorni 2134

68.30 €

1 12 giorni 2159

71.46 €

1 12 giorni 2184

71.46 €

1 13 giorni 2210

71.46 €

1 8 giorni 2235

71.46 €

1 12 giorni 2261

71.46 €

1 13 giorni 2286

74.81 €

1 10 giorni 2311

74.81 €

1 13 giorni 2337

74.81 €

1 10 giorni 2362

74.81 €

1 13 giorni 2388

74.81 €

1 10 giorni 2413

77.48 €

1 12 giorni 2438

77.48 €

1 10 giorni 2464

77.48 €

1 10 giorni 2489

77.48 €

1 10 giorni 2515

Loading...

Informazioni di base

Tipo cinghia C Numero di colonne 1 fila Proprietà Trasmissione ad alta potenza / Termoresistenza / Resistenza agli oli / Protezione cariche elettrostatiche
Spessore(mm) 13.5 Larghezza(mm) 22.2

Supporto tecnico