Valvola in acciaio inox CSJ 10K, valvola a sfera con flangia (CSJ-10S1-15-FC)

Valvola in acciaio inox CSJ 10K, valvola a sfera con flangia CSJ-10S1-15-FC

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CSJ-10S1-15-FC

Marca: CONSUSS

Prezzo: 118.59

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Lato di mandata, misura nominale flangia tubo: 1/2B(15A)

Lato di controllo, misura nominale flangia tubo: 1/2B(15A)

Lunghezza L: 108 mm

Altezza h: 85 mm

Dimensione W: 145 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSJ-10S1-15-FC

Codice componente
CSJ-10S1-15-FC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Dimensione W
(mm)

118.59 €

1 6 giorni 101/2B(15A)1/2B(15A)10885145

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Valvola a sfera Porta grande
Lato mandata, tipo di collegamento Flangia JIS10K Lato di controllo, tipo di attacco Flangia JIS10K Profilo leva Maniglia di bloccaggio
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Materiale maniglia FC

Si trova sulla pagina di Valvola in acciaio inox CSJ 10K, valvola a sfera con flangia, il codice articolo è il seguente: CSJ-10S1-15-FC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSJ-10S1-15-FC.

Tipologia prodotto

Codice componente
CSJ-10S1-20-FC
CSJ-10S1-25-FC
CSJ-10S1-50-FC
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Dimensione W
(mm)

139.86 €

1 6 giorni 103/4B(20A)3/4B(20A)11792145

194.21 €

1 6 giorni 101B(25A)1B(25A)12793165

358.43 €

1 6 giorni 102B(50A)2B(50A)178119230

Supporto tecnico