Modello Slim di sicurezza / Campanelli (per porta)

Modello Slim di sicurezza / Campanelli (per porta)
  • In Offerta
[Features]
· IP67 compliant thin door switch.
· Slim type with 17 mm width (3 contacts).
· Possible to use on front or back surface due to reversible structure.
· Built-in switch available with 2 contacts and 3 contacts.
· Operation key uses a structure to absorb vibration and shocks using rubber in fitting hole.
· Protective structure IP67

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D4GS-N1R
D4GS-N1R-5
D4GS-N1T
D4GS-N1T-3
D4GS-N1T-5
D4GS-N2R
D4GS-N2T
D4GS-N2T-3
D4GS-N2T-5
D4GS-N3R-3
D4GS-N3R-5
D4GS-N3T
D4GS-N3T-3
D4GS-N4R
D4GS-N4R-5
D4GS-N4T
D4GS-N4T-3
D4GS-NK4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Forza necessario per lato pressione, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Specifiche cavo Lunghezza cavo
(m)
Tipo dettagli Funzione Metodo di montaggio Formato contatto Direzione di inserimento con chiave di funzionamento

89.35 €

1 3 giorni [Altro] Con braccio a camme606.8±3301795.5UL2464 No.22AWG (diametro esterno con finitura φ7.2mm)1Corpo principaleAzione lentaInserto orizzontale1NC/1NAOrizzontale

133.10 €

83.85 €

1 Stesso giorno

Stock

[Altro] Con braccio a camme606.8±3301795.5UL2464 No.22AWG (diametro esterno con finitura φ7.2mm)5Corpo principaleAzione lentaInserto orizzontale1NC/1NAOrizzontale

89.35 €

1 7 giorni [Altro] Con braccio a camme606.8±3301795.5UL2464 No.22AWG (diametro esterno con finitura φ7.2mm)1Corpo principaleAzione lentaInserto superiore1NC/1NAVerticale

111.30 €

1 7 giorni [Altro] Con braccio a camme606.8±3301795.5UL2464 No.22AWG (diametro esterno con finitura φ7.2mm)3Corpo principaleAzione lentaInserto superiore1NC/1NAVerticale

98.16 €

77.55 €

1 Stesso giorno

Stock

[Altro] Con braccio a camme606.8±3301795.5UL2464 No.22AWG (diametro esterno con finitura φ7.2mm)5Corpo principaleAzione lentaInserto superiore1NC/1NAVerticale

68.40 €

54.04 €

1 Stesso giorno

Stock

[Altro] Con braccio a camme606.8±3301795.5UL2464 No.22AWG (diametro esterno con finitura φ7.2mm)1Corpo principaleAzione lentaInserto orizzontale2NCOrizzontale

89.35 €

1 7 giorni [Altro] Con braccio a camme606.8±3301795.5UL2464 No.22AWG (diametro esterno con finitura φ7.2mm)1Corpo principaleAzione lentaInserto superiore2NCVerticale

76.39 €

1 6 giorni [Altro] Con braccio a camme606.8±3301795.5UL2464 No.22AWG (diametro esterno con finitura φ7.2mm)3Corpo principaleAzione lentaInserto superiore2NCVerticale

133.10 €

1 7 giorni [Altro] Con braccio a camme606.8±3301795.5UL2464 No.22AWG (diametro esterno con finitura φ7.2mm)5Corpo principaleAzione lentaInserto superiore2NCVerticale

116.50 €

1 7 giorni [Altro] Con braccio a camme606.8±3301795.5UL2464 No.22AWG (diametro esterno con finitura φ7.2mm)3Corpo principaleAzione lentaInserto orizzontale2NC/1NAOrizzontale

107.20 €

84.69 €

1 Stesso giorno

Stock

[Altro] Con braccio a camme606.8±3301795.5UL2464 No.22AWG (diametro esterno con finitura φ7.2mm)5Corpo principaleAzione lentaInserto orizzontale2NC/1NAOrizzontale

96.15 €

1 7 giorni [Altro] Con braccio a camme606.8±3301795.5UL2464 No.22AWG (diametro esterno con finitura φ7.2mm)1Corpo principaleAzione lentaInserto superiore2NC/1NAVerticale

116.50 €

1 7 giorni [Altro] Con braccio a camme606.8±3301795.5UL2464 No.22AWG (diametro esterno con finitura φ7.2mm)3Corpo principaleAzione lentaInserto superiore2NC/1NAVerticale

94.40 €

1 3 giorni [Altro] Con braccio a camme606.8±3301795.5UL2464 No.22AWG (diametro esterno con finitura φ7.2mm)1Corpo principaleAzione lentaInserto orizzontale3NCOrizzontale

138.40 €

87.19 €

1 Stesso giorno

Stock

[Altro] Con braccio a camme606.8±3301795.5UL2464 No.22AWG (diametro esterno con finitura φ7.2mm)5Corpo principaleAzione lentaInserto orizzontale3NCOrizzontale

94.40 €

1 7 giorni [Altro] Con braccio a camme606.8±3301795.5UL2464 No.22AWG (diametro esterno con finitura φ7.2mm)1Corpo principaleAzione lentaInserto superiore3NCVerticale

78.35 €

1 6 giorni [Altro] Con braccio a camme606.8±3301795.5UL2464 No.22AWG (diametro esterno con finitura φ7.2mm)3Corpo principaleAzione lentaInserto superiore3NCVerticale

19.53 €

15.43 €

1 Stesso giorno

Stock

[Altro] Chiave--153745--Chiavetta di funzionamento-Regolabile (direzione verticale)--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura corpo principale Standard Ambiente Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::70
Acquisizione dell'approvazione standard TUV / UL / CQC / EN Struttura di protezione IP67 Tipo di contatto Isolamento reciproco a due direzioni
Durata meccanica(x10K volte) 100 Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 30 Tensione di esercizio nominale(V) 125VCC / 250VCC
Corrente nominale(A) 2.5

Supporto tecnico