Interruttori di base in miniatura sigillati

Interruttori di base in miniatura sigillati
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Seal type (IP67 compliant: except terminal part) compact basic size
· Ensures stable sealing due to usage of epoxy resin
· Possible to use at watery places and dusty places.
· For internal structure, proven V type series structure is used and hence high precision and high durability is achieved.
· Fitting similar to V type.
· Compliant to the applications requiring environmental resistance such as automobiles, agricultural machinery, large appliances, and business equipment

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D2VW-01-1M(CHN)
D2VW-01L1-1(CHN)
D2VW-01L1-1M(CHN)
D2VW-01L1B-1M(CHN)
D2VW-01L2-1(CHN)
D2VW-01L2-1M(CHN)
D2VW-01L2A-1M(CHN)
D2VW-01L3-1M(CHN)
D2VW-5-1(CHN)
D2VW-5-1M(CHN)
D2VW-5L1-1(CHN)
D2VW-5L1A-1M(CHN)
D2VW-5L2-1(CHN)
D2VW-5L2A-1(CHN)
D2VW-5L2A-1M(CHN)
D2VW-5L3-1M(CHN)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Tensione nominale di esercizio AC
(V)
Profilo leva Tipo di profilo a pressore Forza richiesta su lato di spinta, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Tipi di punto di contatto Materiale contatto Corrente nominale
(A)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Coppia necessaria per il funzionamento
(mN/m)
Attuatore Specifiche terminale Posizione di montaggio leva Lunghezza conduttore
(m)
Movimento dopo operazione OT
(mm)
Posizione di funzionamento OP
(mm)
Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)
(N)

6.12 €

2.82 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore125-Stantuffo superiore~21.2[Traversa] TraversaLega d'oro0.1331960Pulsante a pernoCavo conduttore-0.31.014,7±0,41.96

4.76 €

1 Disponibile 9 giorni Profilo leva (a pressione)125Leva con cerniera-~24[Traversa] TraversaLega d'oro0.1-1180Leva a cernieraTerminale a saldare--1.615,2±1,21.18

6.76 €

4.06 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)125Leva con cerniera-~24[Traversa] TraversaLega d'oro0.1-1180Leva a cernieraCavo conduttore-0.31.615,2±1,21.18

6.76 €

3.18 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)125Leva con cerniera-Fino a 19.0[Traversa] TraversaLega d'oro0.1-590Leva a cerniera/lungaCavo conduttore-0.33.215,2±2,60.59

5.74 €

1 Disponibile 6 giorni Profilo leva (a pressione)125Leva con rotella-~24[Traversa] TraversaLega d'oro0.1-1180Cerniera/rotella/levaTerminale a saldare--1.620,7±1,21.18

8.68 €

3.47 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)125Leva con rotella-~24[Traversa] TraversaLega d'oro0.1-1180Cerniera/rotella/levaCavo conduttore-0.31.620,7±1,21.18

7.37 €

3.39 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)125Leva con rotella-Fino a 31.6[Traversa] TraversaLega d'oro0.1-2250Leva a cerniera corta con rotellaCavo conduttore-0.30.820,7±0,62.25

6.76 €

3.11 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)125Leva con cerniera-~24[Traversa] TraversaLega d'oro0.1-1180Leva con cerniera simulataCavo conduttore-0.31.618,7±1,21.18

3.55 €

1 Disponibile 5 giorni Con pressore125 ~ 250-Stantuffo superiore~21.2RivettoLega d'argento5331960Pulsante a pernoTerminale a saldare--1.014,7±0,41.96

7.83 €

3.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Con pressore125 ~ 250-Stantuffo superiore~21.2RivettoLega d'argento5331960Pulsante a pernoCavo conduttore-0.31.014,7±0,41.96

4.28 €

1 Disponibile 6 giorni Profilo leva (a pressione)125 ~ 250Leva con cerniera-~24RivettoLega d'argento5-1180Leva a cernieraTerminale a saldare--1.615,2±1,21.18

5.74 €

2.64 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)125 ~ 250Leva con cerniera-~21.6RivettoLega d'argento5-1960Leva a balestra corta con cernieraCavo conduttore-0.30.815,2±1,21.96

4.69 €

2.20 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)125 ~ 250Leva con rotella-~24RivettoLega d'argento5-1180Cerniera/rotella/levaTerminale a saldare--1.620,7±1,21.18

4.69 €

2.20 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)125 ~ 250Leva con rotella-Fino a 31.6RivettoLega d'argento5-2250Leva a cerniera corta con rotellaTerminale a saldare--0.820,7±1,22.25

6.55 €

1 Disponibile 6 giorni Profilo leva (a pressione)125 ~ 250Leva con rotella-Fino a 31.6RivettoLega d'argento5-2250Leva a cerniera corta con rotellaCavo conduttore-0.30.820,7±1,22.25

5.74 €

2.64 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)125 ~ 250Leva con cerniera-~24RivettoLega d'argento5-1180Leva con cerniera simulataCavo conduttore-0.31.618,7±1,21.18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale di esercizio DC(V) 30 Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::85 Acquisizione dell'approvazione standard UL / CSA
Struttura di protezione IP67 Tipo di contatto Polo singolo a doppio tiro Durata meccanica(x10K volte) 1000
Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 300 Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 10.3 Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) 15.9
Tipo corrente - Direzione di rotazione attuatore - Movimento in esercizio, PT(°) -
Formato standard - Direzione involucro conduttore - Lunghezza cavo(m) -
Spaziatura contatti(mm) 0.5 Configurazioni contatti 1c Formato di montaggio Montaggio a vite
Tipo dettagli -

Supporto tecnico