Elettricitá / Interruttori per porte

Elettricitá / Interruttori per porte
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Power supply switch for door with contact gap of 3 mm or more

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D2D-1000
D2D-1001
D2D-1002
D2D-1100
D2D-1102
D2D-2000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza richiesta su lato di spinta, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Tipo di contatto Corrente nominale
(A)
Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Movimento dopo operazione OT
(mm)
Posizione di funzionamento OP
(mm)
Spaziatura contatti
(mm)
Configurazioni contatti Formato di montaggio Tipo dettagli Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)
(N)

6.95 €

1 6 giorni Fino a 3-Polo doppio doppio tiro161333.6302.3(NC-OFF) 15.9 ± 0.4/(NA-ON) 12.7 ± 0.431a1bMontaggio a viteProfilo standard2.94

7.71 €

3.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--Polo singolo normalmente aperto161333.6302.3(NC-OFF)-/(NA-ON) 12.7 ± 0.431aMontaggio a viteProfilo standard-

5.34 €

1 Stesso giorno

Stock

Fino a 3-Polo singolo normalmente chiuso161333.6305.5(NC-OFF) 15.9±0.4/(NA-ON)-31bMontaggio a viteProfilo standard2.94

6.77 €

3.18 €

1 Stesso giorno

Stock

Fino a 3-Polo doppio doppio tiro1621.231.7402.3(NC-OFF) 11.9±0.4/(NA-ON) 8.7±0.431aMontaggio a pannelloProfilo standard2.94

6.39 €

3.00 €

1 Stesso giorno

Stock

Fino a 3-Polo singolo normalmente chiuso1621.231.7405.5(NC-OFF) 11.9±0.4/(NA-ON)-31bMontaggio a pannelloProfilo standard2.94

8.12 €

4.71 €

1 Stesso giorno

Stock

Più di 102Polo doppio doppio tiro1021.231.7400.4(NC-OFF) 13.5±0.6/(NA-ON) 12.7±0.611a1bMontaggio a viteTipo di bloccaggio a trazione19.61

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo rilevatore Con pressore Tensione nominale di esercizio AC(V) 250 Tipo di profilo a pressore Stantuffo superiore
Gamma di temperature di esercizio(°C) -25::85 Acquisizione dell'approvazione standard UL / CSA / EN Struttura di protezione IEC IP40
Tipi di punto di contatto Rivetto Materiale contatto Argento puro Durata meccanica(x10K volte) 1000
Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 300 Tipo corrente - Direzione di rotazione attuatore -
Coppia necessaria per il funzionamento(mN/m) - Movimento in esercizio, PT(°) - Attuatore -
Specifiche terminale #250 terminali a linguetta Posizione di montaggio leva - Formato standard -
Direzione involucro conduttore - Lunghezza conduttore(m) -

Supporto tecnico