Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D3C-1210 |
D3C-1220 |
D3C-2210 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza richiesta su lato di spinta, O.F. (N) | Attuatore | Posizione di funzionamento OP (mm) | Tipo dettagli | Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € 0.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | ~2 | Profilo non ridotto | OP1(3.5±0.3)/OP2(2.5±0.3) | Profilo standard | 1.28 | ||
0.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Fino a 1 | Profilo non ridotto | OP1(3.5±0.3)/OP2(2.5±0.3) | Tipo di funzionamento a basso carico | 0.39 | |
0.68 € 0.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | ~2 | Profilo ridotto | OP1(3.4±0.3)/OP2(2.6±0.3) | Profilo standard | 1.28 |
Loading...
Tensione nominale di esercizio DC(V) | 30 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 | Struttura di protezione | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | Polo singolo a doppio tiro | Tipi di punto di contatto | Rivetto | Materiale contatto | Lega d'argento |
Durata meccanica(x10K volte) | 5 | Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 200 | Corrente nominale(A) | 0.1 |
Tipo corrente | - | Direzione di rotazione attuatore | - | Coppia necessaria per il funzionamento(mN/m) | - |
Movimento in esercizio, PT(°) | - | Specifiche terminale | Terminale indipendente per scheda stampata | Formato standard | - |
Direzione involucro conduttore | - | Lunghezza conduttore(m) | - | Movimento dopo operazione OT(mm) | - |
Lunghezza cavo(m) | - | Configurazioni contatti | 1c | Formato di montaggio | Montaggio a vite |
Configura
Stock
Proprietà di base
Forza richiesta su lato di spinta, O.F.(N)
Attuatore
Posizione di funzionamento OP(mm)
Tipo dettagli
Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali