Interruttori per porta non a contatto compatti (D40A)

Interruttori per porta non a contatto compatti (D40A)
More stable operation is achieved as compared with conventional non-contact door switch by using electronic detection system

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D40A-1C5

Codice componente
D40A-1C5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

148.30 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::55 Struttura di protezione IP67 Materiale corpo principale Termoplastico
Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 25 Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) 48 Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 13
Tipo corrente - Direzione di rotazione attuatore - Coppia necessaria per il funzionamento(mN/m) -
Movimento in esercizio, PT(°) - Attuatore - Specifiche terminale Terminale con morsetto a vite (M4)
Posizione di montaggio leva - Formato standard - Direzione involucro conduttore -
Lunghezza conduttore(m) - Movimento dopo operazione OT(mm) - Posizione di funzionamento OP(mm) -
Lunghezza cavo(m) 5 Spaziatura contatti(mm) - Configurazioni contatti -
Formato di montaggio Montaggio a vite Tipo dettagli Profilo standard

Si trova sulla pagina di Interruttori per porta non a contatto compatti (D40A), il codice articolo è il seguente: D40A-1C5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D40A-1C5.

Supporto tecnico