Interruttori per porte (1VAP2)

Interruttori per porte (1VAP2)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Long service type door switch by using micro switch.
· It is helpful for safety, to prevent accidents by fitting it to the opening and closing part such as door of electrical equipment, machines and devices beforehand.
· Basic switch is used in built-in switch and hence large opening and closing capacity with long service life

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1VAP2-6
1VAP2-6 V-15-1B6
1ZAP2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Tipo di contatto Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Coppia necessaria per il funzionamento
(mN/m)
Movimento dopo operazione OT
(mm)
Configurazioni contatti Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)
(N)

29.72 €

16.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6Polo singolo a doppio tiro206675.4147031a14.7

36.66 €

1 6 giorni 6Polo doppio doppio tiro206675.4147031c14.7

22.82 €

11.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4.7Polo singolo normalmente aperto19.534.979.621603.2-21.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo rilevatore Profilo leva (a pressione) Tensione nominale di esercizio AC(V) 125 / 250 Profilo leva Leva con cerniera
Gamma di temperature di esercizio(°C) -25::80 Struttura di protezione IP00 Forza richiesta su lato di spinta, O.F.(N) Più di 10
Durata meccanica(x10K volte) 10 Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) - Corrente nominale(A) 15
Tipo corrente - Direzione di rotazione attuatore - Movimento in esercizio, PT(°) -
Attuatore - Specifiche terminale - Posizione di montaggio leva -
Formato standard - Direzione involucro conduttore - Lunghezza conduttore(m) -
Posizione di funzionamento OP(mm) - Lunghezza cavo(m) - Spaziatura contatti(mm) -
Formato di montaggio - Tipo dettagli -

Supporto tecnico