Raccordi a innesto in acciaio inox

Raccordi a innesto in acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· These double-ferrule fittings are made with SUS316 stainless steel to provide a reliable and secure fitting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MCT46-01M
MCT46-02M
MCT46-03M
MCT68-02M
MCT68-03M
MCT1012-03M
MCT810-03M
MFT-6
MFT-8
MFT-10
MFT-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Tipo di componente correlato Materiale Liquido applicabile Tipo di collegamento D.E. tubo (mm) D
(Ø)
Tipo di filettatura di collegamento Misura filettatura di collegamento R Trattamento superficie Tipo di attacco - Direzione filettatura

24.49 €

1 Disponibile 6 giorni 10Attacco-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)Acqua / AriaDirezione Filettatura⇔Tubo6PTPT1/8NA[Prolunga] Con foro passante

24.54 €

1 Disponibile 6 giorni 10Attacco-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)Acqua / AriaDirezione Filettatura⇔Tubo6PTPT1/4NA[Prolunga] Con foro passante

33.26 €

1 6 giorni 10Attacco-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)Acqua / AriaDirezione Filettatura⇔Tubo6PTPT3/8NA[Prolunga] Con foro passante

29.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10Attacco-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)Acqua / AriaDirezione Filettatura⇔Tubo8PTPT1/4NA[Prolunga] Con foro passante

36.52 €

1 6 giorni 10Attacco-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)Acqua / AriaDirezione Filettatura⇔Tubo8PTPT3/8NA[Prolunga] Con foro passante

53.50 €

1 6 giorni 10Attacco-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)Acqua / AriaDirezione Filettatura⇔Tubo12PTPT3/8NA[Prolunga] Con foro passante

36.55 €

1 6 giorni 10Attacco-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)Acqua / AriaDirezione Filettatura⇔Tubo10PTPT3/8NA[Prolunga] Con foro passante

8.70 €

1 6 giorni 10Componenti correlati[Virola, manicotto] Monomero virola (Set virola anteriore/posteriore)[Altre resine] PTFE--6----

10.12 €

1 6 giorni 10Componenti correlati[Virola, manicotto] Monomero virola (Set virola anteriore/posteriore)[Altre resine] PTFE--8----

11.52 €

1 6 giorni 10Componenti correlati[Virola, manicotto] Monomero virola (Set virola anteriore/posteriore)[Altre resine] PTFE--10----

13.55 €

10 10 giorni 10Componenti correlati[Virola, manicotto] Monomero virola (Set virola anteriore/posteriore)[Altre resine] PTFE--12----

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico