Sensore intelligente (tipo spostamento induttivo) [Serie ZX-E]

Sensore intelligente (tipo spostamento induttivo) [Serie ZX-E]
  • Sconto volumi elevati
Sensore di spostamento induttivo
Il sensore ZX-E offre la migliore soluzione in assoluto per la misura precisa degli oggetti metallici, particolarmente raccomandata in condizioni ambientali gravose come l'industria automobilistica e le macchine per la lavorazione dei metalli.
• Alta risoluzione: 1 µm
• Tempo di risposta ad alta velocità: 150 µs
• Testa di rilevamento facilmente sostituibile
• Concetto di piattaforma modulare per diverse tecnologie di rilevamento
• Linearità facilmente regolabile per qualsiasi metallo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZX-EDA41 2M
ZX-EM02HT
ZX-EM07M
ZX-EM07MT
ZX-EV04T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di misurazione
(mm)
Risoluzione
(μm)
Profondità testa
(mm)
Distanza di rilevamento
(mm)
Tipo Profilo Specifica uscita Amplificatore Metodo di collegamento Oggetto rilevabile Oggetto rilevamento standard (EN 1.1206 Equiv.)
(mm)
Linearità
(%F.S.)
Caratteristiche temperatura (incluso elemento amplificatore)
(%F.S./°C)
Struttura protettiva (testa sensore) Larghezza del sensore
(mm)
Altezza del sensore
(mm)
Lunghezza del sensore
(mm)
Diametro del sensore Materiale del corpo Rivestimento scatola Esecuzione della funzione di commutazione Forma della scatola Grado di protezione (NEMA) Tipo di azionamento Distanza di commutazione
(mm)
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione Numero di uscite semiconduttori sicure Numero di uscite di contatto sicure Condizione meccanica di montaggio per sensore Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Tipo di interfaccia/connessione Resistente alla pressione Adatto per funzioni di sicurezza Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie A cascata Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Categoria di protezione antideflagrante per polvere Categoria di protezione antideflagrante per gas SIL secondo IEC 61508

1,353.92 €

1 3 giorni ----Unità amplificatore-Collettore aperto PNP-Precablato-------------------------------

1,348.42 €

1 3 giorni ----Testata del sensore-Altro-Cavo con connettore-------2212MetalloAltroProgrammabile/configurabileCilindro, filettaturaAltroBersaglio metallico23000Non a filoSenzaSenzafalsofalsofalsofalsoSenzaSenzaSenzaSenza

693.15 €

1 Disponibile 6 giorni 0-72.846.37-Profilo vite-Con amplificatore incorporatoRelè connettoreMetallo magnetico60×60×3±0,50.07IEC60529 Standard IP67--------------------------

1,243.00 €

1 3 giorni ----Testata del sensore-Altro-Cavo con connettore-------46,318MetalloAltroProgrammabile/configurabileCilindro, filettaturaAltroBersaglio metallico73000AllineatoSenzaSenzafalsofalsofalsofalsoSenzaSenzaSenzaSenza

1,348.42 €

1 3 giorni ----Testata del sensore-Altro-Cavo con connettore-----30144,8-MetalloNichelatoProgrammabile/configurabileBloccoAltroBersaglio metallico43000Non a filoSenzaSenzafalsofalsofalsofalsoSenzaSenzaSenzaSenza

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Alimentazione VCC 12-24

Supporto tecnico