Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Risoluzione (P/R) | Tensione di alimentazione (V) | Consumo di corrente (mA) | Fase di uscita (fase) | Formato uscita | Codice di uscita | Lunghezza cavo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1000 | CC5 | 160 o inf. | A,-A,B,-B,Z,-Z | Uscita driver di linea (AM26LS31 Equivalente) | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 8 nuclei | 500 | |
261.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1000 | CC5 | 160 o inf. | A,-A,B,-B,Z,-Z | Uscita driver di linea (AM26LS31 Equivalente) | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 8 nuclei | 2000 | |
144.24 € | 1 | 6 giorni | 100 | CC5-12 | 100 o inf. | A,B,Z | Uscita tensione NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 500 | ||
157.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 600 | CC5-12 | 100 o inf. | A,B,Z | Uscita tensione NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 500 | |
144.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 500 | |
146.83 € | 1 | 45 giorni | 10 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 2000 | ||
144.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 500 | |
144.24 € | 1 | 6 giorni | 30 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 500 | ||
144.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 40 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 500 | |
144.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 500 | |
144.24 € | 1 | 21 giorni | 60 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 500 | ||
189.76 € 119.55 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1000 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 500 | ||
195.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1000 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 2000 | |
139.57 € 90.72 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 100 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 500 | ||
157.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 100 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 2000 | |
197.09 € | 1 | 6 giorni | 1200 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 500 | ||
210.73 € | 1 | 6 giorni | 1500 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 500 | ||
210.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1800 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 500 | |
204.06 € 134.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 2000 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 500 | ||
219.33 € | 1 | 5 giorni | 2000 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 2000 | ||
144.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 200 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 500 | |
149.60 € 94.25 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 200 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 2000 | ||
139.57 € 90.72 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 300 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 500 | ||
148.68 € | 1 | 6 giorni | 300 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 2000 | ||
138.73 € 91.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 360 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 500 | ||
149.60 € 94.25 € | 1 | 5 giorni | 360 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 2000 | ||
144.24 € | 1 | 6 giorni | 400 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 500 | ||
148.68 € | 1 | 6 giorni | 400 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 2000 | ||
144.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 500 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 500 | |
148.68 € | 1 | 6 giorni | 500 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 2000 | ||
144.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 600 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 500 | |
148.68 € | 1 | 6 giorni | 600 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 2000 | ||
187.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 720 | CC5-24 | 80 o inf. | A,B,Z | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ5, 5 nuclei | 500 |
Loading...
Classificazione | Incrementale | Diametro esterno(φ) | 40 | Diametro albero(φ) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Risposta in frequenza(kHz) | 100 | Metodo di collegamento | Con cavo integrato | Numero modello applicabile | - |
Specifiche | - | Altezza(mm) | 39 | Accessorio | - |
Configura
Stock
Proprietà di base
Risoluzione(P/R)
Tensione di alimentazione(V)
Consumo di corrente(mA)
Fase di uscita(fase)
Formato uscita
Codice di uscita
Lunghezza cavo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali