Codice articolo del costruttore: UJR-6.35N
Marca: FUJIKIN
Prezzo: 14.75 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Diam. nominale: 1/4B(8A)
Lunghezza L: 20.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UJR-6.35N
Tipo | Raccordo con guarnizione | Profilo raccordo | Dado di giunzione (Raccordo con guarnizione) | Liquido applicabile | Acqua / Vapore / Gas che non erode le parti del raccordo |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio massima(MPa) | 21.5 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -196 ~450 |
Si trova sulla pagina di Dado di giunzione / dado di giunzione lungo, il codice articolo è il seguente: UJR-6.35N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UJR-6.35N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. nominale
Lunghezza L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UJR-6.35N-L |
UJR-9.52N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. nominale | Lunghezza L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
18.32 € | 1 | 12 giorni | 1/4B(8A) | 23.3 | ||
28.57 € | 1 | 12 giorni | 3/8B(10A) | 22.4 |