Codice articolo del costruttore: UJR-9.52RE-RG-NI
Marca: FUJIKIN
Prezzo: 15.22 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Materiale: Nichel
Diam. nominale: 3/8B(10A)
Placcatura in argento: Incluso
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UJR-9.52RE-RG-NI
Tipo | Raccordo con guarnizione | Profilo raccordo | Guarnizione (Raccordi con guarnizione) | Liquido applicabile | Acqua / Vapore / Gas che non erode le parti del raccordo |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio massima(MPa) | 21.5 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -196 ~450 |
Si trova sulla pagina di Guarnizione cieca con fermi, il codice articolo è il seguente: UJR-9.52RE-RG-NI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UJR-9.52RE-RG-NI.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale
Diam. nominale
Placcatura in argento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UJR-6.35RE-RG |
UJR-6.35RE-RG-0 |
UJR-6.35RE-RG-NI-0 |
UJR-9.52RE-RG-0 |
UJR-9.52RE-RG-NI-0 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | Diam. nominale | Placcatura in argento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.75 € | 1 | 12 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) (W fuso) | 1/4B(8A) | Incluso | ||
7.49 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) (W fuso) | 1/4B(8A) | NA | ||
7.75 € | 1 | 12 giorni | Nichel | 1/4B(8A) | NA | ||
13.73 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) (W fuso) | 3/8B(10A) | NA | ||
14.55 € | 1 | 12 giorni | Nichel | 3/8B(10A) | NA |