Contenitore per usi generici (con maniglia) ST-565 (150L)–100H (1000L)

Contenitore per usi generici (con maniglia) ST-565 (150L)–100H (1000L)
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· A handy storage container for the temporary storage and transportation of powders and liquids, etc.
· Comes with a lid for preventing the intrusion of dust, etc.
· A dedicated transport dolly cart is available for moving around.
· The corners on the bottom have been rounded, making it difficult for dirt to accumulate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ST-565

Codice componente
ST-565
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

596.35 €

1 11 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serbatoio aperto Agitatori Non disponibile Capacità(L) 150
D.I. d(mm) 565 Altezza interna(mm) 600

Si trova sulla pagina di Contenitore per usi generici (con maniglia) ST-565 (150L)–100H (1000L), il codice articolo è il seguente: ST-565.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ST-565.

Supporto tecnico