Bottiglia in acciaio inox [PS]

Bottiglia in acciaio inox [PS]
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· A safety-first product that is strong against fire and impact and that that will not shatter like with a glass bottle.
· Suitable for holding dangerous chemicals and important reagents.
· The seal is made of PTFE and features excellent chemical resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PS-6
PS-8
PS-10
PS-12
PS-18
PS-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCapacità
(L)
Diametro interno d1
(mm)
Altezza H1
(mm)
Altezza complessiva H2
(mm)

166.04 €

1 11 giorni 100.260119124

177.46 €

1 11 giorni 100.580160165

188.90 €

1 6 giorni 101100201206

206.10 €

1 11 giorni 102120253258

249.46 €

1 11 giorni 105180314319

329.03 €

1 11 giorni 1010220381386

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico