Bottiglia in acciaio inox con bocca larga [PSW]

Bottiglia in acciaio inox con bocca larga [PSW]
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· Unlike with PS bottles, it features a large mouth diameter. Furthermore, the inner surfaces of the container have been buff polished.
· Its large mouth diameter (ø91 mm) makes it easy to pour in and remove contents and easy to clean.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PSW-12
PSW-16
PSW-21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCapacità
(L)
Diametro interno d1
(mm)
Altezza H1
(mm)
Altezza complessiva H2
(mm)

515.39 €

1 11 giorni 102120215218

674.24 €

1 11 giorni 105160308311

598.48 €

1 11 giorni 1010210373376

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico