Bottiglia a bocca larga con virola [PSH / PSF]

Bottiglia a bocca larga con virola [PSH / PSF]
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· An airtight bottle with excellent impact/shock resistance.
· An airtight bottle that is tightened with a clamp band.
· Different mouth diameters and gaskets are available for different applications and contents.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PSH-16

Codice componente
PSH-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

446.83 €

1 11 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità(L) 5 Diametro interno d1(mm) 160 Altezza H1(mm) 313
Altezza complessiva H2(mm) 324 Apertura ghiera 4S

Si trova sulla pagina di Bottiglia a bocca larga con virola [PSH / PSF], il codice articolo è il seguente: PSH-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PSH-16.

Supporto tecnico