Bottiglia in acciaio inox

Bottiglia in acciaio inox
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· An airtight bottle with excellent impact/shock resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PSO-0.5

Codice componente
PSO-0.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

403.37 €

1 11 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità(L) 0.5 Diametro interno d1(mm) 72.3 Altezza H1(mm) 135
Altezza complessiva H2(mm) 178 Apertura ghiera 3S

Si trova sulla pagina di Bottiglia in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: PSO-0.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PSO-0.5.

Supporto tecnico