Becher per uso sanitario [BK-SMA]

Becher per uso sanitario [BK-SMA]
  • Sconto volumi elevati
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· Welded around the entire circumference, ensuring that no cleaning liquids or contaminants can accumulate.
· Both the beaker's main body and handle are made using corrosion-resistant SU316L material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BK-SMA-1
BK-SMA-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCapacità
(L)
D.I. d
(mm)
Altezza H
(mm)

196.25 €

1 11 giorni 101110135

208.62 €

1 Disponibile 11 giorni 102140160

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico