Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.59 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 8 | 20 | 43.6 | 2.5 | 0.02–0.2 | 0.2 | 1.3 | 90X10-8 | |
136.41 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 4 | 12 | 26 | 53.2 | 4 | 0.02–0.2 | 0.2 | 1.3 | 350X10-8 | |
136.41 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 5 | 10 | 26 | 53.2 | 4 | 0.02–0.2 | 0.2 | 1.3 | 350X10-8 | |
136.41 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 7 | 10 | 26 | 53.2 | 4 | 0.02–0.2 | 0.2 | 1.3 | 350X10-8 | |
145.10 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 8 | 8 | 34 | 56.6 | 9.4 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.5 | 938X10-8 | |
161.59 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 8 | 15 | 41.0 | 70.7 | 12.5 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.8 | 2377X10-8 | |
161.59 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 8 | 20 | 41.0 | 70.7 | 12.5 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.8 | 2377X10-8 | |
161.59 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 10 | 13 | 41.0 | 70.7 | 12.5 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.8 | 2377X10-8 | |
161.59 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 10 | 20 | 41.0 | 70.7 | 12.5 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.8 | 2377X10-8 | |
161.59 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 11 | 18 | 41.0 | 70.7 | 12.5 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.8 | 2377X10-8 | |
159.05 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 15 | 15 | 41.0 | 70.7 | 12.5 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.8 | 2377X10-8 | |
159.05 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 20 | 20 | 41.0 | 70.7 | 12.5 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.8 | 2377X10-8 | |
126.82 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 20 | 45.2 | 1 | 0.41–1.0 | 0.5 | 6 | 100X10-8 | |
129.45 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 20 | 45.2 | 1 | 0.41–1.0 | 0.5 | 6 | 100X10-8 | |
144.13 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 12 | 26 | 54.3 | 1.6 | 0.41–1.0 | 0.5 | 6 | 380X10-8 | |
141.60 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 9 | 26 | 54.3 | 1.6 | 0.41–1.0 | 0.5 | 6 | 380X10-8 | |
141.60 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 10 | 26 | 54.3 | 1.6 | 0.41–1.0 | 0.5 | 6 | 380X10-8 | |
158.00 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 8 | 11 | 34 | 57 | 3.8 | 0.41–1.0 | 1 | 8 | 1078X10-8 | |
158.00 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 8 | 15 | 34 | 57 | 3.8 | 0.41–1.0 | 1 | 8 | 1078X10-8 | |
158.00 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 9 | 15 | 34 | 57 | 3.8 | 0.41–1.0 | 1 | 8 | 1078X10-8 | |
104.69 € 81.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.01–5.00 | 12 | 12 | 34 | 57 | 3.8 | 0.41–1.0 | 1 | 8 | 1078X10-8 | |
158.00 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 15 | 16 | 34 | 57 | 3.8 | 0.41–1.0 | 1 | 8 | 1078X10-8 | |
170.28 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 8 | 8 | 41.0 | 71.4 | 5 | 1.1–3.0 | 1.2 | 8 | 2660X10-8 | |
172.89 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 8 | 14 | 41.0 | 71.4 | 5 | 1.1–3.0 | 1.2 | 8 | 2660X10-8 | |
170.28 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 11 | 11 | 41.0 | 71.4 | 5 | 1.1–3.0 | 1.2 | 8 | 2660X10-8 | |
172.89 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 13 | 20 | 41.0 | 71.4 | 5 | 1.1–3.0 | 1.2 | 8 | 2660X10-8 | |
172.89 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 14 | 19 | 41.0 | 71.4 | 5 | 1.1–3.0 | 1.2 | 8 | 2660X10-8 | |
170.28 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 15 | 15 | 41.0 | 71.4 | 5 | 1.1–3.0 | 1.2 | 8 | 2660X10-8 | |
172.89 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 16 | 18 | 41.0 | 71.4 | 5 | 1.1–3.0 | 1.2 | 8 | 2660X10-8 | |
172.89 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 19 | 20 | 41.0 | 71.4 | 5 | 1.1–3.0 | 1.2 | 8 | 2660X10-8 | |
132.93 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 4 | 10 | 26 | 37.5 | 3.2 | 0.02–0.2 | 0.06 | 2 | 330X10-8 | |
132.93 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 5 | 6 | 26 | 37.5 | 3.2 | 0.02–0.2 | 0.06 | 2 | 330X10-8 | |
132.93 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 5 | 9 | 26 | 37.5 | 3.2 | 0.02–0.2 | 0.06 | 2 | 330X10-8 | |
122.48 € 69.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.01–5.00 | 6 | 12 | 26 | 37.5 | 3.2 | 0.02–0.2 | 0.06 | 2 | 330X10-8 | |
122.48 € 69.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.01–5.00 | 8 | 12 | 26 | 37.5 | 3.2 | 0.02–0.2 | 0.06 | 2 | 330X10-8 | |
142.54 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 6 | 13 | 34 | 40 | 7.5 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | 925X10-8 | |
142.54 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 6 | 15 | 34 | 40 | 7.5 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | 925X10-8 | |
139.07 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 8 | 8 | 34 | 40 | 7.5 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | 925X10-8 | |
139.07 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 10 | 10 | 34 | 40 | 7.5 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | 925X10-8 | |
142.54 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 10 | 12 | 34 | 40 | 7.5 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | 925X10-8 | |
142.54 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 12 | 14 | 34 | 40 | 7.5 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | 925X10-8 | |
142.54 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 14 | 16 | 34 | 40 | 7.5 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | 925X10-8 | |
152.19 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 9 | 18 | 41.0 | 49.7 | 10 | 0.02–0.2 | 0.15 | 2.5 | 2390X10-8 | |
152.19 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 16 | 19 | 41.0 | 49.7 | 10 | 0.02–0.2 | 0.15 | 2.5 | 2390X10-8 |
Loading...
Tipo | Con soffietti | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo / Encoder |
---|---|---|---|---|---|
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 4,001–10,000 | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Elevata precisione / Gioco 0 / Momento di inerzia ridotto / Piccolo | Materiale corpo | EN AW-2011-T3 Equiv. ed EN AW-2011-T8 Equiv. |
Max. Velocità di rotazione(r/min) | 10000 | Materiale soffietti | Acciaio inox/acciaio | Metodo di fissaggio albero (lato END1) | Morsetto |
Metodo di fissaggio albero (lato END2) | Morsetto |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diam. esterno A(mm)
Lunghezza complessiva W(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali