Giunto universale in plastica grande, serie MD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MD-20-8
MD-20-10
MD-20-12
MD-25-8
MD-25-10
MD-25-12
MD-25-14
MD-32-10
MD-32-12
MD-32-14
MD-32-16
MD-32-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diametro interno foro albero B(1)
(Ø)
Diametro interno foro albero B(2)
(Ø)
Diametro esterno
(Ø)
Lunghezza complessiva
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Momento di inerzia
(kg・m2)

87.18 €

1 Disponibile 10 giorni 101.01–3.008823622.8147X10-8

87.18 €

1 Disponibile 10 giorni 101.01–3.00101023622.8147X10-8

89.16 €

1 Disponibile 10 giorni 101.01–3.00121223622.8147X10-8

92.49 €

1 Disponibile 10 giorni 105.01–10.008828.5745.6463X10-8

92.49 €

1 Disponibile 10 giorni 105.01–10.00101028.5745.6463X10-8

92.49 €

1 Disponibile 10 giorni 105.01–10.00121228.5745.6463X10-8

92.49 €

1 Disponibile 10 giorni 105.01–10.00141428.5745.6463X10-8

103.88 €

1 Disponibile 10 giorni 1010.01–20.00101036.58610.71339X10-8

103.88 €

1 Disponibile 10 giorni 1010.01–20.00121236.58610.71339X10-8

103.88 €

1 Disponibile 10 giorni 1010.01–20.00141436.58610.71339X10-8

103.88 €

1 Disponibile 10 giorni 1010.01–20.00161636.58610.71339X10-8

103.88 €

1 Disponibile 10 giorni 1010.01–20.00202036.58610.71339X10-8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Elevata precisione / Lunga durata / Gioco 0 / Momento di inerzia ridotto / Piccolo Materiale corpo Resina acetalica composta speciale
Applicazione Standard / Servomotore / Motore a passo / Encoder Disallineamento angolare ammesso(gradi) 40 Metodo di fissaggio albero (lato END1) Perno a molla
Metodo di fissaggio albero (lato END2) Perno a molla

Supporto tecnico