Giunto laterale, serie ML

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ML-18-2X2
ML-18-2X3
ML-18-2X4
ML-18-2X5
ML-18-3X3
ML-18-3X4
ML-18-3X5
ML-18-4X4
ML-18-4X5
ML-18-5X5
ML-27-3X3
ML-27-3X4
ML-27-3X5
ML-27-3X6
ML-27-3X7
ML-27-3X8
ML-27-4X4
ML-27-4X5
ML-27-4X6
ML-27-4X7
ML-27-4X8
ML-27-5X5
ML-27-5X6
ML-27-5X7
ML-27-5X8
ML-27-6X6
ML-27-6X7
ML-27-6X8
ML-27-7X7
ML-27-7X8
ML-27-8X8
ML-41-6X6
ML-41-6X7
ML-41-6X8
ML-41-6X9
ML-41-6X10
ML-41-6X11
ML-41-6X12
ML-41-7X7
ML-41-7X8
ML-41-7X9
ML-41-7X10
ML-41-7X11
ML-41-7X12
ML-41-8X8
ML-41-8X9
ML-41-8X10
ML-41-8X11
ML-41-8X12
ML-41-9X9
ML-41-9X10
ML-41-9X11
ML-41-9X12
ML-41-10X10
ML-41-10X11
ML-41-10X12
ML-41-11X11
ML-41-11X12
ML-41-12X12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N▪m)
Diametro esterno A
(φ)
Lunghezza totale W
(mm)
Materiale corpo principale Coppia ammessa
(N▪m)
Momento di inerzia
(kg·m2)

77.61 €

1 10 giorni 100.05–1.001814.2Ottone da taglio0.320X10-8

80.25 €

1 Disponibile 10 giorni 100.05–1.001814.2Ottone da taglio0.320X10-8

80.25 €

1 Disponibile 10 giorni 100.05–1.001814.2Ottone da taglio0.320X10-8

80.25 €

1 Disponibile 10 giorni 100.05–1.001814.2Ottone da taglio0.320X10-8

77.61 €

1 Disponibile 6 giorni 100.05–1.001814.2Ottone da taglio0.320X10-8

80.25 €

1 Disponibile 10 giorni 100.05–1.001814.2Ottone da taglio0.320X10-8

80.25 €

1 Disponibile 10 giorni 100.05–1.001814.2Ottone da taglio0.320X10-8

77.61 €

1 Disponibile 10 giorni 100.05–1.001814.2Ottone da taglio0.320X10-8

80.25 €

1 Disponibile 10 giorni 100.05–1.001814.2Ottone da taglio0.320X10-8

77.61 €

1 Disponibile 10 giorni 100.05–1.001814.2Ottone da taglio0.320X10-8

83.74 €

1 Disponibile 10 giorni 101.01–3.0027.219.1Ottone da taglio1.791X10-8

87.38 €

1 Disponibile 10 giorni 101.01–3.0027.219.1Ottone da taglio1.791X10-8

87.38 €

1 Disponibile 10 giorni 101.01–3.0027.219.1Ottone da taglio1.791X10-8

87.38 €

1 Disponibile 10 giorni 101.01–3.0027.219.1Ottone da taglio1.791X10-8

87.38 €

1 Disponibile 10 giorni 101.01–3.0027.219.1Ottone da taglio1.791X10-8

87.38 €

1 Disponibile 10 giorni 101.01–3.0027.219.1Ottone da taglio1.791X10-8

83.74 €

1 Disponibile 10 giorni 101.01–3.0027.219.1Ottone da taglio1.791X10-8

87.38 €

1 Disponibile 10 giorni 101.01–3.0027.219.1Ottone da taglio1.791X10-8

87.38 €

1 Disponibile 10 giorni 101.01–3.0027.219.1Ottone da taglio1.791X10-8

87.38 €

1 Disponibile 10 giorni 101.01–3.0027.219.1Ottone da taglio1.791X10-8

87.38 €

1 Disponibile 10 giorni 101.01–3.0027.219.1Ottone da taglio1.791X10-8

83.74 €

1 Disponibile 10 giorni 101.01–3.0027.219.1Ottone da taglio1.791X10-8

87.38 €

1 Disponibile 10 giorni 101.01–3.0027.219.1Ottone da taglio1.791X10-8

87.38 €

1 Disponibile 10 giorni 101.01–3.0027.219.1Ottone da taglio1.791X10-8

87.38 €

1 Disponibile 10 giorni 101.01–3.0027.219.1Ottone da taglio1.791X10-8

83.74 €

1 Disponibile 10 giorni 101.01–3.0027.219.1Ottone da taglio1.791X10-8

87.38 €

1 Disponibile 10 giorni 101.01–3.0027.219.1Ottone da taglio1.791X10-8

87.38 €

1 Disponibile 10 giorni 101.01–3.0027.219.1Ottone da taglio1.791X10-8

83.74 €

1 Disponibile 10 giorni 101.01–3.0027.219.1Ottone da taglio1.791X10-8

87.38 €

1 Disponibile 10 giorni 101.01–3.0027.219.1Ottone da taglio1.791X10-8

83.74 €

1 Disponibile 10 giorni 101.01–3.0027.219.1Ottone da taglio1.791X10-8

100.11 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

100.11 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

100.11 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

100.11 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

100.11 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

100.11 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

100.11 €

1 Disponibile 10 giorni 103.01–5.0041.428.4[Alluminio] Lega di alluminio3.5476X10-8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Elevata precisione / Lunga durata / Gioco 0 Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità Applicazione Standard / Servomotore / Motore a passo / Encoder
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) 1.1–3.0 Disallineamento laterale ammesso(mm) 1.3 Disallineamento angolare ammesso(gradi) 10
Metodo di fissaggio albero (lato END1) Viti di fermo Metodo di fissaggio albero (lato END2) Viti di fermo

Supporto tecnico