Giunto laterale, serie MLL (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MLL-18-6X6

Codice componente
MLL-18-6X6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

96.37 €

1 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Elevata precisione / Lunga durata / Gioco 0 Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità Applicazione Standard / Servomotore / Motore a passo / Encoder
Gamma coppia ammessa(N▪m) 0.05–1.00 Diametro esterno A(φ) 18 Lunghezza totale W(mm) 19.1
Materiale corpo principale Lega di alluminio Coppia ammessa(N▪m) 0.3 Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) 1.1–3.0
Disallineamento laterale ammesso(mm) 1.3 Disallineamento angolare ammesso(gradi) 10 Momento di inerzia(kg·m2) 20X10-8
Metodo di fissaggio albero (lato END1) Viti di fermo Metodo di fissaggio albero (lato END2) Viti di fermo

Si trova sulla pagina di Giunto laterale, serie MLL, il codice articolo è il seguente: MLL-18-6X6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MLL-18-6X6.

Supporto tecnico