Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Fluid | Air, Water, Steam Note 2) Note 3) |
---|---|
Operating pressure range Note 1) | -100 kPa to 1 MPa Note 4) |
Proof pressure | 3.0 MPa |
Ambient and fluid temperature | -65 to 260°C (No freezing) Note 4) [Swivel elbow and with sealant types: -5 to 150°C] |
Lubricant | Grease-free specification |
Seal on the threads | Without sealant (With sealant type compatible) Note 5) |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Union nut | Stainless steel 316 | Fluoro coated |
2 | Male connector body | Stainless steel 316 | |
3 | Male elbow body | Stainless steel 316 | |
4 | Swivel elbow body | Stainless steel 316 | |
5 | Stud | Stainless steel 316 | |
6 | O-ring | Special FKM | Fluoro coated |
Applicable tube size (mm) | Connection thread R | Model | Width across flat | L | M | ød | A* | Effective area (mm2) | Weight (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.D. | I.D. | H1 | H2 | ||||||||
ø4 | ø2.5 | 1/8 | KFG2H0425-01 | 10 | 8 | 19.4 | 5 | 1.8 | 16.3 | 1.6 | 8 |
1/4 | KFG2H0425-02 | 14 | 23.8 | 19.1 | 14 | ||||||
ø4 | ø3 | 1/8 | KFG2H0403-01 | 10 | 19.4 | 2.3 | 16.3 | 2.6 | 8 | ||
1/4 | KFG2H0403-02 | 14 | 23.8 | 19.1 | 14 | ||||||
ø6 | ø4 | 1/8 | KFG2H0604-01 | 10 | 10 | 20.9 | 5.8 | 3.3 | 17.8 | 6 | 10 |
1/4 | KFG2H0604-02 | 14 | 25.3 | 20.6 | 16 | ||||||
ø8 | ø6 | 1/8 | KFG2H0806-01 | 14 | 14 | 23.3 | 6.6 | 5.3 | 20.2 | 17 | 18 |
1/4 | KFG2H0806-02 | 26.7 | 22 | 24 | |||||||
3/8 | KFG2H0806-03 | 17 | 28.1 | 23 | 36 | ||||||
ø10 | ø7.5 | 1/4 | KFG2H1075-02 | 17 | 17 | 29.7 | 7.6 | 6.8 | 25 | 30 | 34 |
3/8 | KFG2H1075-03 | 30.1 | 41 | ||||||||
1/2 | KFG2H1075-04 | 22 | 33.5 | 27.1 | 67 | ||||||
ø10 | ø8 | 1/4 | KFG2H1008-02 | 17 | 29.7 | 7.3 | 25 | 35 | 33 | ||
3/8 | KFG2H1008-03 | 30.1 | 40 | ||||||||
1/2 | KFG2H1008-04 | 22 | 33.5 | 27.1 | 66 | ||||||
ø12 | ø9 | 1/4 | KFG2H1209-02 | 17 | 17 | 31.3 | 8.5 | 8 | 26.6 | 45 | 33 |
3/8 | KFG2H1209-03 | 31.7 | 40 | ||||||||
1/2 | KFG2H1209-04 | 22 | 35.1 | 28.7 | 66 | ||||||
ø12 | ø10 | 1/4 | KFG2H1210-02 | 17 | 31.3 | 9 | 26.6 | 57 | 30 | ||
3/8 | KFG2H1210-03 | 31.7 | 38 | ||||||||
1/2 | KFG2H1210-04 | 22 | 35.1 | 28.7 | 63 | ||||||
ø16 | ø13 | 3/8 | KFG2H1613-03 | 22 | 22 | 33.1 | 9.3 | 12 | 28 | 101 | 51 |
1/2 | KFG2H1613-04 | 36.3 | 29.9 | 67 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A vite | Filettatura collegamento | Diametro esterno misura tubo applicabile (mm) | Diametro interno misura tubo applicabile (mm) | Sigillante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.39 € | 1 | 26 giorni | NPT | 1/8 | 3.18 | 2.18 | Assente | ||
21.92 € | 1 | 26 giorni | NPT | 1/4 | 3.18 | 2.18 | Assente | ||
13.39 € | 1 | 26 giorni | NPT | 1/8 | 4 | 2.5 | Assente | ||
14.18 € | 1 | 26 giorni | NPT | - | - | 2.5 | Senza sigillante | ||
15.35 € | 1 | 26 giorni | NPT | 1/4 | 4 | 2.5 | Assente | ||
13.39 € | 1 | 26 giorni | R | 1/8 | 4 | 3 | Assente | ||
13.73 € | 1 | 4 giorni | R | 1/8 | 4 | 3 | Senza sigillante | ||
15.34 € | 1 | 26 giorni | R | 1/4 | 4 | 3 | Assente | ||
15.69 € | 1 | 26 giorni | R | - | - | 3 | Senza sigillante | ||
13.39 € | 1 | 26 giorni | R | 1/8 | 4 | 2.5 | Assente | ||
13.73 € | 1 | 4 giorni | R | 1/8 | 4 | 2.5 | Senza sigillante | ||
15.34 € | 1 | 26 giorni | R | 1/4 | 4 | 2.5 | Assente | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | R | 1/4 | 4 | 2.5 | Senza sigillante | ||
13.23 € | 1 | 7 giorni | R | 1/8 | 6 | 4 | Assente | ||
13.56 € | 1 | 7 giorni | R | 1/8 | 6 | 4 | Senza sigillante | ||
14.52 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | R | 1/4 | 6 | 4 | Assente | ||
14.85 € | 1 | 4 giorni | R | 1/4 | 6 | 4 | Senza sigillante | ||
13.23 € | 1 | 26 giorni | NPT | 1/8 | 6.35 | 3.95 | Assente | ||
19.94 € | 1 | 26 giorni | NPT | - | - | 3.95 | Senza sigillante | ||
14.52 € | 1 | 26 giorni | NPT | 1/4 | 6.35 | 3.95 | Assente | ||
17.93 € | 1 | 6 giorni | NPT | - | - | 3.95 | Senza sigillante | ||
16.53 € | 1 | 4 giorni | R | 1/8 | 8 | 6 | Assente | ||
16.89 € | 1 | 4 giorni | R | 1/8 | 8 | 6 | Senza sigillante | ||
16.53 € | 1 | 4 giorni | R | 1/4 | 8 | 6 | Assente | ||
16.89 € | 1 | 4 giorni | R | 1/4 | 8 | 6 | Senza sigillante | ||
16.69 € | 1 | 4 giorni | R | 3/8 | 8 | 6 | Assente | ||
17.03 € | 1 | 4 giorni | R | 3/8 | 8 | 6 | Senza sigillante | ||
16.53 € | 1 | 26 giorni | NPT | 1/8 | 8 | 6 | Assente | ||
25.77 € | 1 | 26 giorni | NPT | 1/4 | 8 | 6 | Assente | ||
16.89 € | 1 | 26 giorni | NPT | - | - | - | Senza sigillante | ||
16.69 € | 1 | 26 giorni | NPT | 3/8 | 8 | 6 | Assente | ||
20.63 € | 1 | 22 giorni | R | 1/4 | 10 | 8 | Assente | ||
20.97 € | 1 | 4 giorni | R | 1/4 | 10 | 8 | Senza sigillante | ||
22.29 € | 1 | 26 giorni | R | 3/8 | 10 | 8 | Assente | ||
22.63 € | 1 | 7 giorni | R | 3/8 | 10 | 8 | Senza sigillante | ||
29.34 € | 1 | 26 giorni | R | 1/2 | 10 | 8 | Assente | ||
29.69 € | 1 | 4 giorni | R | 1/2 | 10 | 8 | Senza sigillante | ||
20.63 € | 1 | 26 giorni | R | 1/4 | 10 | 7.5 | Assente | ||
20.97 € | 1 | 4 giorni | R | 1/4 | 10 | 7.5 | Senza sigillante | ||
22.29 € | 1 | 26 giorni | R | 3/8 | 10 | 7.5 | Assente | ||
22.63 € | 1 | 4 giorni | R | 3/8 | 10 | 7.5 | Senza sigillante | ||
29.34 € | 1 | 26 giorni | R | 1/2 | 10 | 7.5 | Assente | ||
29.69 € | 1 | 4 giorni | R | 1/2 | 10 | 7.5 | Senza sigillante | ||
20.63 € | 1 | 26 giorni | NPT | 1/4 | 9.53 | 6.35 | Assente | ||
20.85 € | 1 | 26 giorni | NPT | - | - | - | Senza sigillante | ||
22.29 € | 1 | 26 giorni | NPT | 3/8 | 9.53 | 6.35 | Assente | ||
26.24 € | 1 | 26 giorni | NPT | - | - | - | Senza sigillante | ||
29.34 € | 1 | 26 giorni | NPT | 1/2 | 9.53 | 6.35 | Assente | ||
30.10 € | 1 | 26 giorni | NPT | - | - | - | Senza sigillante | ||
25.61 € | 1 | 26 giorni | R | 1/4 | 12 | 9 | Assente | ||
25.97 € | 1 | 4 giorni | R | 1/4 | 12 | 9 | Senza sigillante | ||
25.90 € | 1 | 26 giorni | R | 3/8 | 12 | 9 | Assente | ||
26.24 € | 1 | 4 giorni | R | 3/8 | 12 | 9 | Senza sigillante | ||
29.74 € | 1 | 26 giorni | R | 1/2 | 12 | 9 | Assente | ||
30.10 € | 1 | 4 giorni | R | 1/2 | 12 | 9 | Senza sigillante | ||
25.61 € | 1 | 26 giorni | R | 1/4 | 12 | 10 | Assente | ||
25.97 € | 1 | 4 giorni | R | 1/4 | 12 | 10 | Senza sigillante | ||
25.90 € | 1 | 26 giorni | R | 3/8 | 12 | 10 | Assente | ||
26.24 € | 1 | 22 giorni | R | 3/8 | 12 | 10 | Senza sigillante | ||
29.74 € | 1 | 26 giorni | R | 1/2 | 12 | 10 | Assente |
Loading...
Tipo di collegamento | Vite ⇔ Collegamento filettatura | Raccordo filettatura-tubo | Semigiunto | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
A vite
Filettatura collegamento
Diametro esterno misura tubo applicabile(mm)
Diametro interno misura tubo applicabile(mm)
Sigillante
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali