Codice articolo del costruttore: K1030
Marca: TOYO TIRE & RUBBER
Prezzo: 27.03 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Carico massimo compresso: 1200 N
Vite di collegamento d: M10
L: 30 mm
Costante molla compressa: Kc: 390 N/mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1030
Codice componente
|
---|
K1030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico massimo compresso (N) | Vite di collegamento d | L (mm) | Costante molla compressa: Kc (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03 € | 1 | 5 giorni | 1200 | M10 | 30 | 390 |
Loading...
Tipo | Gomma antivibrazioni | Applicazione | Prodotti di smorzamento vibrazioni | Tipo collegamento | Vite femmina, piastra |
---|---|---|---|---|---|
Gomma antivibrazioni | Altro | Colore | Nero |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Carico massimo compresso(N)
Vite di collegamento d
L(mm)
Costante molla compressa: Kc(N/mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali