Tampone in gomma-metallo / forma a blocco / filettatura esterna su entrambi i lati / diamante U1000 / TOYO TIRE & RUBBER (U1240)

Tampone in gomma-metallo / forma a blocco / filettatura esterna su entrambi i lati / diamante U1000 / TOYO TIRE & RUBBER U1240

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: U1240

Marca: TOYO TIRE & RUBBER

Prezzo: 13.99

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Carico massimo compresso: 325 N

Vite di collegamento d: M8

L: 26 mm

Costante molla compressa: Kc: 115 N/mm

Lunghezza vite di montaggio C: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

U1240

Codice componente
U1240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico massimo compresso
(N)
Vite di collegamento d L
(mm)
Costante molla compressa: Kc
(N/mm)
Lunghezza vite di montaggio C
(mm)

13.99 €

1 7 giorni 325M82611520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Prodotti di smorzamento vibrazioni Tipo collegamento Entrambe le estremità filettate
Gomma antivibrazioni A slitta Colore Nero

Supporto tecnico