Elementi gomma-metallo / cilindrici, a gradini / filettatura maschio / piastra ad occhiello, acciaio / A7000 / TOYO TIRE & RUBBER (A7003)

Elementi gomma-metallo / cilindrici, a gradini / filettatura maschio / piastra ad occhiello, acciaio / A7000 / TOYO TIRE & RUBBER A7003

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: A7003

Marca: TOYO TIRE & RUBBER

Prezzo: 18.33

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Carico massimo compresso: 345 N

Vite di collegamento d: M6

L: 16 mm

Costante molla compressa: Kc: 135 N/mm

Lunghezza vite di montaggio C: 19 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A7003

Codice componente
A7003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico massimo compresso
(N)
Vite di collegamento d L
(mm)
Costante molla compressa: Kc
(N/mm)
Lunghezza vite di montaggio C
(mm)

18.33 €

1 7 giorni 345M61613519

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Prodotti di smorzamento vibrazioni Tipo collegamento Piastra filettata
Gomma antivibrazioni Profilo rotondo Colore Nero

Supporto tecnico