Tappeti antivibranti / assorbimento acustico / A60 / P1000 / TOYO TIRE & RUBBER (P-1012)

Tappeti antivibranti / assorbimento acustico / A60 / P1000 / TOYO TIRE & RUBBER P-1012

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: P-1012

Marca: TOYO TIRE & RUBBER

Prezzo: 103.80

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Spessore T: 12.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-1012

Codice componente
P-1012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore T
(mm)

103.80 €

1 5 giorni 12.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tasselli antivibrazioni Applicazione Prodotti di smorzamento vibrazioni Durezza(Shore A) 60
Gomma antivibrazioni Altro Misura(mm) 500 x 500 (standard)

Supporto tecnico