Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Pulegge/tenditori | Diametro cinghia applicabile d (Ø) | Diametro passo circolare P.D. (Ø) | Tipo prodotto | Puleggia | Tipo di tenditore | Larghezza cerchio W (mm) | Diametro foro albero dB (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | Puleggia (senza cuscinetto) | 6 | 85 | Puleggia (senza cuscinetto) | Senza mozzo | - | 19 | - | ||
141.64 € | 1 | 11 giorni | 10 | Tenditori (cuscinetto incorporato) | 6 | 85 | Tenditori (cuscinetto incorporato) | - | Tenditore largo, standard | 19 | 30 | ||
138.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | Puleggia (senza cuscinetto) | 6.3 | 90 | Puleggia (senza cuscinetto) | Senza mozzo | - | 20 | - | ||
110.28 € | 1 | 9 giorni | 10 | Puleggia (senza cuscinetto) | 8 | 112 | Puleggia (senza cuscinetto) | Senza mozzo | - | 25 | - | ||
131.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | Puleggia (senza cuscinetto) | 9 | 132 | Puleggia (senza cuscinetto) | Senza mozzo | - | 28 | - | ||
158.24 € | 1 | 9 giorni | 10 | Puleggia (senza cuscinetto) | 10 | 140 | Puleggia (senza cuscinetto) | Senza mozzo | - | 31.5 | - | ||
178.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | Puleggia (senza cuscinetto) | 11.2 | 160 | Puleggia (senza cuscinetto) | Senza mozzo | - | 35.5 | - | ||
222.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | Puleggia (senza cuscinetto) | 12.5 | 180 | Puleggia (senza cuscinetto) | Senza mozzo | - | 35.5 | - | ||
306.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | Puleggia (senza cuscinetto) | 14 | 200 | Puleggia (senza cuscinetto) | Senza mozzo | - | 40 | - | ||
373.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | Puleggia (senza cuscinetto) | 16 | 224 | Puleggia (senza cuscinetto) | Senza mozzo | - | 45 | - | ||
491.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | Puleggia (senza cuscinetto) | 18 | 265 | Puleggia (senza cuscinetto) | Senza mozzo | - | 50 | - | ||
568.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | Puleggia (senza cuscinetto) | 20 | 280 | Puleggia (senza cuscinetto) | Senza mozzo | - | 56 | - | ||
685.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | Puleggia (senza cuscinetto) | 22.4 | 315 | Puleggia (senza cuscinetto) | Senza mozzo | - | 63 | - | ||
879.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | Puleggia (senza cuscinetto) | 25 | 355 | Puleggia (senza cuscinetto) | Senza mozzo | - | 71 | - |
Loading...
Numero di gole | Tipo singolo | Profilo gola | Gola a U | Materiale | EN-JS 1060 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
Pulegge/tenditori
Diametro cinghia applicabile d(Ø)
Diametro passo circolare P.D.(Ø)
Tipo prodotto
Puleggia
Tipo di tenditore
Larghezza cerchio W(mm)
Diametro foro albero dB(Ø)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali