Pulegge a cinghia tonda / rulli / scanalatura a U / ghisa sferoidale / RS16 / NBK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RS16-6-100-1
RS16-6.3-106-1
RS16-8-132-1
RS16-9-150-1
RS16-10-160-1
RS16-10-160-1-B
RS16-11.2-180-1
RS16-12.5-200-1
RS16-14-224-1
RS16-16-265-1
RS16-18-300-1
RS16-20-335-1
RS16-22.4-375-1
RS16-25-400-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPulegge/tenditori Diametro cinghia applicabile d
(Ø)
Diametro passo circolare P.D.
(Ø)
Tipo prodotto Puleggia Tipo di tenditore Larghezza cerchio W
(mm)
Diametro foro albero dB
(Ø)

101.07 €

1 9 giorni 10Puleggia (senza cuscinetto)6100Puleggia (senza cuscinetto)Senza mozzo-19-

103.84 €

1 9 giorni 10Puleggia (senza cuscinetto)6.3106Puleggia (senza cuscinetto)Senza mozzo-20-

124.12 €

1 9 giorni 10Puleggia (senza cuscinetto)8132Puleggia (senza cuscinetto)Senza mozzo-25-

149.95 €

1 9 giorni 10Puleggia (senza cuscinetto)9150Puleggia (senza cuscinetto)Senza mozzo-28-

168.38 €

1 9 giorni 10Puleggia (senza cuscinetto)10160Puleggia (senza cuscinetto)Senza mozzo-31.5-

289.19 €

1 11 giorni 10Tenditori (cuscinetto incorporato)10160Tenditori (cuscinetto incorporato)-Tenditore largo, standard31.540

215.42 €

1 9 giorni 10Puleggia (senza cuscinetto)11.2180Puleggia (senza cuscinetto)Senza mozzo-35.5-

244.01 €

1 9 giorni 10Puleggia (senza cuscinetto)12.5200Puleggia (senza cuscinetto)Senza mozzo-35.5-

315.01 €

1 9 giorni 10Puleggia (senza cuscinetto)14224Puleggia (senza cuscinetto)Senza mozzo-40-

436.75 €

1 9 giorni 10Puleggia (senza cuscinetto)16265Puleggia (senza cuscinetto)Senza mozzo-45-

520.67 €

1 9 giorni 10Puleggia (senza cuscinetto)18300Puleggia (senza cuscinetto)Senza mozzo-50-

658.99 €

1 9 giorni 10Puleggia (senza cuscinetto)20335Puleggia (senza cuscinetto)Senza mozzo-56-

862.80 €

1 9 giorni 10Puleggia (senza cuscinetto)22.4375Puleggia (senza cuscinetto)Senza mozzo-63-

1,079.52 €

1 9 giorni 10Puleggia (senza cuscinetto)25400Puleggia (senza cuscinetto)Senza mozzo-71-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di gole Tipo singolo Profilo gola Gola a U Materiale EN-JS 1060 Equiv.
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico