Calibro per gole VMG per pulegge per cinghie trapezoidali

Calibro per gole VMG per pulegge per cinghie trapezoidali
Gauge for checking wear of pulley V-groove part. Orders can be made for individual shapes, or as a set for each groove shape. A gap has been provided between the gauge and the outer circumference of the pulley and the bottom of the V-groove. Early replacement is recommended for transmission efficiency.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VMG-3V-40
VMG-3V-42
VMG-5V-38
VMG-B-38
VMG-C-34
VMG-C-38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo gola Angolo gola α ± 0.05° Diametro puleggia applicabile
(mm)

100.52 €

1 9 giorni 103V40Oltre 150 e 300 o inf.

100.52 €

1 9 giorni 103V42Oltre 300

101.07 €

1 9 giorni 105V38250 o inf.

91.35 €

1 9 giorni 10B38Oltre 200

91.41 €

1 9 giorni 10C34250 o inf.

91.41 €

1 9 giorni 10C38Oltre 315

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Kit/articolo singolo Elemento singolo

Supporto tecnico