Sfera a L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LHS5L
LHS6L
LHS8L
LHS10L
LHS12
LHS12L
LHS14
LHS14L
LHS16
LHS16L
LHS18
LHS18L
LHS20
LHS20L
LHS22
LHS22L
LHSA4
LHSA4L
LHSA5
LHSA5DE01
LHSA5L
LHSA6
LHSA6L
LHSA8
LHSA8L
LHSA10
LHSA10L
LHSA10M
LHSA12
LHSA12L
LHSA14
LHSA14L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSVite di collegamento M Direzione filettatura di collegamento Materiale tubo anima Static load capacity Cs
(N)
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Metodo di lubrificazione Dust Cover

11.53 €

1 9 giorni 10[M5] M5X0.8Left Screw-208015[Lubrificazione] Mandata olio (senza grasso)NA

11.86 €

1 9 giorni 10[m6] M6X1Left Screw-329017[Lubrificazione] Mandata olio (senza grasso)NA

13.13 €

1 9 giorni 10[M8] M8X1.25Left Screw-490018[Lubrificazione] Mandata olio (senza grasso)NA

15.52 €

1 9 giorni 10[M10] M10X1.5Left Screw-764019[Lubrificazione] Mandata olio (senza grasso)NA

20.48 €

1 6 giorni 10[M12] M12X1.75Right Screw-1240019[Lubrificazione] Mandata olio (senza grasso)NA

20.48 €

1 Disponibile 9 giorni 10[M12] M12X1.75Left Screw-1240019[Lubrificazione] Mandata olio (senza grasso)NA

24.06 €

1 9 giorni 10[M14] M14X2Right Screw-1460020[Lubrificazione] Mandata olio (senza grasso)NA

24.06 €

1 9 giorni 10[M14] M14X2Left Screw-1460020[Lubrificazione] Mandata olio (senza grasso)NA

28.06 €

1 9 giorni 10[M16] M16X2Right Screw-1950020[Lubrificazione] Mandata olio (senza grasso)NA

29.69 €

1 11 giorni 10[M16] M16X2Left Screw-1950020[Lubrificazione] Mandata olio (senza grasso)NA

35.54 €

1 Disponibile 6 giorni 10[M18] M18X1.5Right Screw-2560021[Lubrificazione] Mandata olio (senza grasso)NA

35.54 €

1 9 giorni 10[M18] M18X1.5Left Screw-2560021[Lubrificazione] Mandata olio (senza grasso)NA

42.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10[M20] M20X1.5Right Screw-3160020[Lubrificazione] Mandata olio (senza grasso)NA

42.61 €

1 9 giorni 10[M20] M20X1.5Left Screw-3160020[Lubrificazione] Mandata olio (senza grasso)NA

54.20 €

1 9 giorni 10[M22] M22X1.5Right Screw-3980021[Lubrificazione] Mandata olio (senza grasso)NA

54.20 €

1 9 giorni 10[M22] M22X1.5Left Screw-3980021[Lubrificazione] Mandata olio (senza grasso)NA

9.13 €

1 6 giorni 10[M4] M4X0.7Right Screw[Acciaio] Acciaio a basso tenore di carbonio88015[Lubrificazione] Mandata olio (con grasso)NA

9.21 €

1 9 giorni 10[M4] M4X0.7Left Screw[Acciaio] Acciaio a basso tenore di carbonio88015[Lubrificazione] Mandata olio (con grasso)NA

11.59 €

1 6 giorni 10[M5] M5X0.8Right Screw[Lega di rame speciale] Lega di rame118017[Lubrificazione] Mandata olio (con grasso)NA

9.46 €

1 10 giorni 10[M5] M5X0.8Right Screw[Lega di rame speciale] Lega di rame118017[Lubrificazione] Mandata olio (con grasso)Available

10.92 €

1 6 giorni 10[M5] M5X0.8Left Screw[Lega di rame speciale] Lega di rame118017[Lubrificazione] Mandata olio (con grasso)NA

11.87 €

1 6 giorni 10[m6] M6X1Right Screw[Lega di rame speciale] Lega di rame167017[Lubrificazione] Mandata olio (con grasso)NA

11.87 €

1 Disponibile 6 giorni 10[m6] M6X1Left Screw[Lega di rame speciale] Lega di rame167017[Lubrificazione] Mandata olio (con grasso)NA

13.10 €

1 11 giorni 10[M8] M8X1.25Right Screw[Lega di rame speciale] Lega di rame438018[Lubrificazione] Mandata olio (con grasso)NA

13.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10[M8] M8X1.25Left Screw[Lega di rame speciale] Lega di rame438018[Lubrificazione] Mandata olio (con grasso)NA

14.52 €

1 Disponibile 6 giorni 10[M10] M10X1.25Right Screw[Lega di rame speciale] Lega di rame740019[Lubrificazione] Mandata olio (con grasso)NA

13.69 €

1 9 giorni 10[M10] M10X1.25Left Screw[Lega di rame speciale] Lega di rame740019[Lubrificazione] Mandata olio (con grasso)NA

14.52 €

1 11 giorni 10[M10] M10X1.5Right Screw[Lega di rame speciale] Lega di rame740019[Lubrificazione] Mandata olio (con grasso)NA

20.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10[M12] M12X1.75Right Screw[Lega di rame speciale] Lega di rame990019[Lubrificazione] Mandata olio (con grasso)NA

20.40 €

1 6 giorni 10[M12] M12X1.75Left Screw[Lega di rame speciale] Lega di rame990019[Lubrificazione] Mandata olio (con grasso)NA

24.90 €

1 9 giorni 10[M14] M14X2Right Screw[Lega di rame speciale] Lega di rame1460020[Lubrificazione] Mandata olio (con grasso)NA

24.90 €

1 12 giorni 10[M14] M14X2Left Screw[Lega di rame speciale] Lega di rame1460020[Lubrificazione] Mandata olio (con grasso)NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rod End Bearing Con cuscinetto testa a snodo Gomito Materiale corpo principale Lega di zinco pressofuso speciale
Profilo filettatura di collegamento Female Thread Materiale sfera Acciaio Maximum allowable temperature(°C) 80

Supporto tecnico