Perno folle con rondella di spinta

Perno folle con rondella di spinta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Nessun foro dell’olio per diametri vite prigioniera d1≤ 4 mm.
· È presente un foro per l’olio (spina di lubrificazione) nelle teste di diametro d1≥ 5 mm a ≤ 10 mm.
· Le viti prigioniere con diametro esterno ≥ 12 mm presentano un foro per l’olio (nipplo lubrificato) nella testa, nella circonferenza esterna e nella superficie del terminale.
· Le viti prigioniere con schermatura di diametro d1 ≤ 10 mm e i tipi con guarnizione sono sigillate con grasso.
· Si prega di lubrificare gli altri correttamente durante l’uso in quanto non contengono grasso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF8WBR
CF8WBUUR
CF10WBUUR
CF16WBR
CF16WBUUR
CF18WBR
CF18WBUUR
CF20-1WBR
CF20-1WBUUR
CF20WBR
CF20WBUUR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. rotella D
(Ø)
Width C
(mm)
Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa)
(mm)
Coefficiente di carico, dinamico
(kN)
Coefficiente di carico statico (N)
(kN)
Shape

33.74 €

1 6 giorni 10191184.254.74Shield Type

46.25 €

1 8 giorni 10191184.254.74Seal Shape

48.69 €

1 6 giorni 102212105.436.89Seal Shape

51.93 €

1 94 giorni 103518161218.3Shield Type

66.34 €

1 15 giorni 103518161218.3Seal Shape

63.12 €

1 8 giorni 1040201814.825.2Shield Type

79.71 €

1 8 giorni 1040201814.825.2Seal Shape

79.08 €

1 20 giorni 1047242020.734.6Shield Type

104.84 €

1 8 giorni 1047242020.734.6Seal Shape

81.71 €

1 94 giorni 1052242020.734.6Shield Type

101.73 €

1 8 giorni 1052242020.734.6Seal Shape

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Cam Follower Tipo rotella Spherical Outer Ring Metodo di serraggio With Hex Socket
Materiale Carbon steel Rivestimento rotella NA Con perno folle Grease Nipple Mounting Tap Hole Type
Dimensioni standard Metric System Albero Available Metodo di guida rotella Holder Mounted

Supporto tecnico