Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft diameter D (mm) | Seal O.D. D (mm) | Sealing Width b (mm) | Format | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.41 € | 1 | 8 giorni | 10 | 14 | 20 | 3 | Two lips | ||
9.41 € | 1 | 8 giorni | 10 | 14 | 22 | 3 | Two lips | ||
9.41 € | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | 21 | 3 | Two lips | ||
9.41 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 22 | 3 | Two lips | ||
9.88 € | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | 22 | 3 | Two lips | ||
9.88 € | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | 24 | 3 | Two lips | ||
8.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 28 | 5 | Two lips | |
9.88 € | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | 24 | 3 | Two lips | ||
10.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | 18 | 24 | 3 | Two lips | ||
10.24 € | 1 | 8 giorni | 10 | 18 | 25 | 3 | Two lips | ||
10.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | 18 | 26 | 4 | Two lips | ||
10.99 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | 26 | 4 | Two lips | ||
10.99 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | 27 | 4 | Two lips | ||
10.99 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | 28 | 4 | Two lips | ||
10.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 30 | 4 | Two lips | ||
10.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 32 | 4 | Two lips | ||
9.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 32 | 6 | Two lips | |
9.77 € | 1 | 10 giorni | 10 | 21 | 29 | 4 | Two lips | ||
10.99 € | 1 | 11 giorni | 10 | 22 | 28 | 4 | Two lips | ||
10.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | 22 | 30 | 4 | Two lips | ||
10.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | 24 | 31 | 4 | Two lips | ||
10.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | 24 | 32 | 4 | Two lips | ||
10.24 € | 1 | 11 giorni | 10 | 25 | 32 | 4 | Two lips | ||
10.99 € | 1 | 11 giorni | 10 | 25 | 33 | 4 | Two lips | ||
10.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 35 | 6 | Two lips | |
10.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 37 | 6 | Two lips | ||
10.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | 26 | 34 | 4 | Two lips | ||
11.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 28 | 35 | 4 | Two lips | |
11.89 € | 1 | 8 giorni | 10 | 28 | 37 | 4 | Two lips | ||
10.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | 29 | 38 | 4 | Two lips | ||
14.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 37 | 4 | Two lips | ||
14.29 € | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | 40 | 4 | Two lips | ||
14.36 € | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 42 | 6 | Two lips | ||
14.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | 32 | 42 | 4 | Two lips | ||
14.36 € | 1 | 8 giorni | 10 | 32 | 45 | 6 | Two lips | ||
14.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | 42 | 4 | Two lips | ||
15.38 € | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | 45 | 4 | Two lips | ||
15.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 47 | 6 | Two lips | ||
15.38 € | 1 | 8 giorni | 10 | 38 | 48 | 4 | Two lips | ||
16.76 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 47 | 4 | Two lips | ||
16.76 € | 1 | 11 giorni | 10 | 40 | 50 | 4 | Two lips | ||
16.84 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 52 | 6 | Two lips | ||
16.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 40 | 55 | 6 | Two lips | |
17.76 € | 1 | 8 giorni | 10 | 45 | 52 | 4 | Two lips | ||
16.57 € | 1 | 11 giorni | 10 | 45 | 55 | 4 | Two lips | ||
17.93 € | 1 | 8 giorni | 10 | 48 | 62 | 7 | Two lips | ||
17.76 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 58 | 4 | Two lips | ||
20.77 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 62 | 4 | Two lips | ||
18.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 52 | 68 | 7 | Two lips | ||
20.77 € | 1 | 8 giorni | 10 | 55 | 67 | 4 | Two lips | ||
20.85 € | 1 | 8 giorni | 10 | 55 | 68 | 7 | Two lips | ||
23.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | 72 | 4 | Two lips | ||
21.27 € | 1 | 9 giorni | 10 | 62 | 74 | 4 | Two lips | ||
23.78 € | 1 | 8 giorni | 10 | 63 | 80 | 7 | Two lips | ||
26.55 € | 1 | 8 giorni | 10 | 65 | 77 | 4 | Two lips | ||
26.78 € | 1 | 8 giorni | 10 | 65 | 85 | 7 | Two lips | ||
26.55 € | 1 | 8 giorni | 10 | 70 | 82 | 4 | Two lips | ||
25.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 70 | 90 | 7 | Two lips | |
26.78 € | 1 | 8 giorni | 10 | 72 | 90 | 7 | Two lips | ||
7.41 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 14 | 3 | One lip |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Shaft diameter D(mm)
Seal O.D. D(mm)
Sealing Width b(mm)
Format
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali