Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / cuscinetti di supporto per viti / xxTACxx / NSK

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / cuscinetti di supporto per viti / xxTACxx / NSK
  • Sconto volumi elevati
A high rigidity series and high load series designed for a wide range of applications. Suitable for high-precision feed mechanisms.
[Features]
· The product's axial rigidity is high, as it employs a special design to realize accurate rotation with a small driving force
· A series of models that include seals is also available
· An optimal ball diameter and contact angle improves the allowable load capacity, achieving a longer useful product life

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20TAC47CDDGSUHPN7C
20TAC47CSUHPN7C
25TAC62CDDGSUHPN7C
25TAC62CSUHPN7C
30TAC72CSUHPN7C
45TAC75CSUHPN7C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSmateriale Shield e la forma Diametro interno
(φ)
Diametro esterno
(φ)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Precarico Guarnizione, simboli schermatura

122.05 €

1 6 giorni 10Tenuta in gomma204723000-DDG

98.96 €

1 Disponibile 6 giorni 10Tipo aperto204723000-NA

126.78 €

1 6 giorni 10Tenuta in gomma256229900-DDG

114.18 €

1 16 giorni 10Tipo aperto256229900-NA

133.08 €

1 16 giorni 10Tipo aperto307230500Precompressione pesanteNA

118.18 €

1 8 giorni 10Tipo aperto457534500-NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Tipo anello esterno Testa piatta
Larghezza(mm) 15 Specifiche/ambiente Standard Anello esterno Con anello esterno
Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Dimensioni standard Sistema metrico Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Simbolo del grado di precisione PN7C Simbolo combinazione SU Contrassegno precarico H
Simbolo interno C

Supporto tecnico