Guarnizione in elastomero anello di centraggio esterno NW 16-63

Guarnizione in elastomero anello di centraggio esterno NW 16-63
  • Sconto volumi elevati
Misumi offers a range of reassuring and reliable Evac brands.

[Features]
· The elastomer seal is a standard sealing part for NW/KF piping.
· Outer center rings with high corrosion resistance and high-pressure support as well as inner center rings which are suitable for use in high temperature and high vacuum environments.
· Guide rings in fluoropolymer, aluminum, or stainless steel (SUS316L).
· Standardization of fluoropolymer guide ring and FEP O-ring type for high corrosion resistant applications.
· The FEP O-ring withstands environments with temperatures between -50°C and 200°C.
· Evac Viton® O-rings can withstand temperatures of up to 200℃ continuously.
· Can be used for vacuum of 10-7 Pa.
· Can be used in pressures of up to 2 MPa.
· The inner ring and outer ring also prevent excessive torque on the clamp.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

34.040037.121.840

Codice componente
34.040037.121.840
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

93.87 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Anelli centrali Center Ring Type Center Ring with Outer Ring Applicable Flange Size (Nominal) 32/40
Center Ring (or Inner Ring) Material Alluminio + Viton Temperature Range -20°C~+200°C Dimension A(mm) 55
Dimension C(mm) 40 Dimension J(mm) 48

Si trova sulla pagina di Guarnizione in elastomero anello di centraggio esterno NW 16-63, il codice articolo è il seguente: 34.040037.121.840.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 34.040037.121.840.

Supporto tecnico