Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KH1228 |
KH1428 |
KH2030 |
KH2540 |
KH3050 |
KH4060 |
KLM16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro del cerchio inscritto Fw (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Precisione | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 12 | 28 | 19 | 605 | 495 | Grado standard | - | |
11.86 € | 1 | 9 giorni | 10 | 14 | 28 | 21 | 600 | 505 | Grado standard | - | ||
19.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 30 | 28 | 1050 | 880 | Grado standard | - | |
33.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | 1930 | 1560 | Grado standard | - | |
34.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 30 | 50 | 40 | 2700 | 2450 | Grado standard | - | |
58.58 € 31.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 60 | 52 | 4250 | 4000 | Grado standard | - | ||
27.05 € | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | 37 | 28 | 995 | 805 | Grado di precisione | 0.009 |
Loading...
Tipo2 | Dritto | Movimento | Movimento lineare/rotante | Con lubrificazione | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Tipologia ricircolo di sfere | Tipo singolo | Tipo | Standard | Lunghezza | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto Fw(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Precisione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali