Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SKW-4C-0 |
SKW-6C-0 |
SKW-6M-0 |
SKW-8C-0 |
SKW-8M-0 |
SKW-10M-0 |
SKW-12M-0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo T (T1) (Ø) | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
58.12 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | 6.35 | Per tubo con misura imperiale | |
78.87 € | 1 | 10 giorni | 9.52 | Per tubo con misura imperiale | ||
58.12 € | 1 | 10 giorni | 6 | Per tubi con misura metrica | ||
105.54 € | 1 | 10 giorni | 12.7 | Per tubo con misura imperiale | ||
63.12 € | 1 | 10 giorni | 8 | Per tubi con misura metrica | ||
78.87 € | 1 | 10 giorni | 10 | Per tubi con misura metrica | ||
105.54 € | 1 | 10 giorni | 12 | Per tubi con misura metrica |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Tipo di attacco - Tube diametro uguale | Giunto passaparete | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox / Resina |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 25.5 | Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -196::360 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo T (T1)(Ø)
Applicazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali