Tappo per raccordo a doppia virola in acciaio inox SUS316 (Codici componente)

Tappo per raccordo a doppia virola in acciaio inox SUS316
[Features]
· Double ferrule type supports a tube with two ferrules, a front ferrule and a back ferrule, and its structure retains high airtightness in a wide range from high pressure to vacuum.
· Product is compatible with tubes and pipes of various standards: Compatible millimeter sizes include φ2 mm - φ25 mm while compatible inch sizes include φ1/16inch - φ1inch, and compatible copper pipe sizes are 6A - 15A.
· The material used is SUS316.
· Max operating pressure is 25.5MPa and the operating temperature range is -196 - 360°C.
· Note that this range varies depending on the type of tubing used

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SNCW-4C
SNCW-6C
SNCW-6M
SNCW-8C
SNCW-8M
SNCW-10M
SNCW-12M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo T (T1)
(Ø)

31.93 €

1 10 giorni 6.35

39.90 €

1 10 giorni 9.52

31.93 €

1 10 giorni 6

44.21 €

1 10 giorni 12.7

36.63 €

1 10 giorni 8

39.90 €

1 10 giorni 10

44.21 €

1 10 giorni 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Tipo di collegamento Altro Pressione di esercizio massima(MPa) 25.5 Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::360

Supporto tecnico